피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: OC-Drive
생성됨: 19.06.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
OC-Drive
PW280-F - PWF Series
OC-Drive
Right angle precision planetary gear reducer
PWF Series
Powered by
CAD모델 선택
{oc_drive/rappgr/pwf_series/pw280_f_asmtab.prj},{NB=PW280-FL-L1-1-P2-48-250-300-M16-(7.5KW/11KW)},{RT=PW280-F},{OM=L},{PROGRESSION=1 : One level (L1)},{RR=1},{PM=7.5KW/11KW},{D3=Φ48(F7)},{D1=300},{D2=M16},{NOTT=3200},{MAT=4800},{SST=9600},{NIS=1000},{MIS=2000},{NL=78},{MRL=18000},{MAL=9000},{MRLL=10500},{MALL=5250},{UOT=-15℃~+40℃},{SL=≥20000},{LUBRICATING=Synthetic lubricating ester (lifetime maintenance free)},{WEIGHT=150.0},{A=280},{B=110},{C=60},{D=20.0},{E=275},{F=165.0},{G=275},{H=115.0},{I=5},{J=5.0},{K=100},{L=18},{M=64.0},{N=28.0},{RRX=1},{PPATH=pw280_f/assemblies/pw280_f_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
RT
Reducer type
ⁿ/ₐ
PROGRESSION
Progression
ⁿ/ₐ
RR
Reduction ratio
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L4
[mm]
NOTT
Nominal output torque
[T2n]
MAT
Maximum acceleration torque T2N
[Nm]
SST
Sudden stop torque T2Not
[Nm]
NIS
Nominal input speed
[rpm]
MIS
Maximum input speed
[rpm]
PB
Precision backlash (P2)
[arcmin]
NL
Noise level
[dB(A)]
MRL
Maxmum radial load
[N]
MAL
Maxmum axial load
[N]
MRLL
Maxmum radial load
ⁿ/ₐ
MALL
Maxmum axial load
[N]
EFFICIENCY
Efficiency
[n]
UOT
Use of temperature
[°C]
SL
Service life
[h]
LUBRICATING
Lubrication
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
PW280-FL-L1-1-P2-48-250-3...
PW280-F
1 : One level (L1)
1
117
250(F7)
6.5
300
3200
4800
9600
1000
2000
≤22
78
18000
9000
10500
5250
97%
-15℃~+40℃
≥20000
Synthetic lubricating est...
150.0
PW280-FL-L1-2-P2-48-250-3...
PW280-F
1 : One level (L1)
2
117
250(F7)
6.5
300
3050
4575
9150
1000
2000
≤22
78
18000
9000
10500
5250
97%
-15℃~+40℃
≥20000
Synthetic lubricating est...
150.0
PW280-FL-L2-3-P2-42-114.3...
PW280-F
2 : Two stage (L2)
3
121
114.3(F7)
10.0
200
1600
4800
9600
1000
2000
≤25
78
18000
9000
10500
5250
97%
-15℃~+40℃
≥20000
Synthetic lubricating est...
150.0
PW280-FL-L2-4-P2-42-114.3...
PW280-F
2 : Two stage (L2)
4
121
114.3(F7)
10.0
200
3200
4800
9600
1000
2000
≤25
78
18000
9000
10500
5250
97%
-15℃~+40℃
≥20000
Synthetic lubricating est...
150.0
PW280-FL-L2-5-P2-42-114.3...
PW280-F
2 : Two stage (L2)
5
121
114.3(F7)
10.0
200
2600
4800
9600
1000
2000
≤25
78
18000
9000
10500
5250
97%
-15℃~+40℃
≥20000
Synthetic lubricating est...
150.0
PW280-FL-L2-6-P2-42-114.3...
PW280-F
2 : Two stage (L2)
6
121
114.3(F7)
10.0
200
1800
4800
9600
1000
2000
≤25
78
18000
9000
10500
5250
97%
-15℃~+40℃
≥20000
Synthetic lubricating est...
150.0
PW280-FL-L2-7-P2-42-114.3...
PW280-F
2 : Two stage (L2)
7
121
114.3(F7)
10.0
200
1800
4800
9600
1000
2000
≤25
78
18000
9000
10500
5250
97%
-15℃~+40℃
≥20000
Synthetic lubricating est...
150.0
PW280-FL-L2-8-P2-42-114.3...
PW280-F
2 : Two stage (L2)
8
121
114.3(F7)
10.0
200
1480
4800
9600
1000
2000
≤25
78
18000
9000
10500
5250
97%
-15℃~+40℃
≥20000
Synthetic lubricating est...
150.0
PW280-FL-L2-10-P2-42-114....
PW280-F
2 : Two stage (L2)
10
121
114.3(F7)
10.0
200
1840
4575
9150
1000
2000
≤25
78
18000
9000
10500
5250
97%
-15℃~+40℃
≥20000
Synthetic lubricating est...
150.0
PW280-FL-L3-12-P2-35-114....
PW280-F
3 : Three level (L3)
12
82
114.3(F7)
10.0
178
1840
4800
9600
1000
2000
≤28
78
18000
9000
10500
5250
94%
-15℃~+40℃
≥20000
Synthetic lubricating est...
150.0
PW280-FL-L3-15-P2-35-114....
PW280-F
3 : Three level (L3)
15
82
114.3(F7)
10.0
178
3200
4800
9600
1000
2000
≤28
78
18000
9000
10500
5250
94%
-15℃~+40℃
≥20000
Synthetic lubricating est...
150.0
PW280-FL-L3-16-P2-35-114....
PW280-F
3 : Three level (L3)
16
82
114.3(F7)
10.0
178
3200
4800
9600
1000
2000
≤28
78
18000
9000
10500
5250
94%
-15℃~+40℃
≥20000
Synthetic lubricating est...
150.0
PW280-FL-L3-20-P2-35-114....
PW280-F
3 : Three level (L3)
20
82
114.3(F7)
10.0
178
2800
4800
9600
1000
2000
≤28
78
18000
9000
10500
5250
94%
-15℃~+40℃
≥20000
Synthetic lubricating est...
150.0
PW280-FL-L3-25-P2-35-114....
PW280-F
3 : Three level (L3)
25
82
114.3(F7)
10.0
178
3200
4800
9600
1000
2000
≤28
78
18000
9000
10500
5250
94%
-15℃~+40℃
≥20000
Synthetic lubricating est...
150.0
PW280-FL-L3-32-P2-35-114....
PW280-F
3 : Three level (L3)
32
82
114.3(F7)
10.0
178
2800
4800
9600
1000
2000
≤28
78
18000
9000
10500
5250
94%
-15℃~+40℃
≥20000
Synthetic lubricating est...
150.0
PW280-FL-L3-40-P2-35-114....
PW280-F
3 : Three level (L3)
40
82
114.3(F7)
10.0
178
2800
4800
9600
1000
2000
≤28
78
18000
9000
10500
5250
94%
-15℃~+40℃
≥20000
Synthetic lubricating est...
150.0
PW280-FL-L3-50-P2-35-114....
PW280-F
3 : Three level (L3)
50
82
114.3(F7)
10.0
178
3200
4800
9600
1000
2000
≤28
78
18000
9000
10500
5250
94%
-15℃~+40℃
≥20000
Synthetic lubricating est...
150.0
PW280-FL-L4-60-P2-35-114....
PW280-F
4 : level Four (L4)
60
82
114.3(F7)
10.0
178
3200
4800
9600
1000
2000
≤35
78
18000
9000
10500
5250
92%
-15℃~+40℃
≥20000
Synthetic lubricating est...
150.0
PW280-FL-L4-80-P2-35-114....
PW280-F
4 : level Four (L4)
80
82
114.3(F7)
10.0
178
3200
4800
9600
1000
2000
≤35
78
18000
9000
10500
5250
92%
-15℃~+40℃
≥20000
Synthetic lubricating est...
150.0
PW280-FL-L4-100-P2-35-114...
PW280-F
4 : level Four (L4)
100
82
114.3(F7)
10.0
178
3200
4800
9600
1000
2000
≤35
78
18000
9000
10500
5250
92%
-15℃~+40℃
≥20000
Synthetic lubricating est...
150.0
PW280-FL-L4-125-P2-35-114...
PW280-F
4 : level Four (L4)
125
82
114.3(F7)
10.0
178
3200
4800
9600
1000
2000
≤35
78
18000
9000
10500
5250
92%
-15℃~+40℃
≥20000
Synthetic lubricating est...
150.0
PW280-FL-L4-160-P2-35-114...
PW280-F
4 : level Four (L4)
160
82
114.3(F7)
10.0
178
3200
4800
9600
1000
2000
≤35
78
18000
9000
10500
5250
92%
-15℃~+40℃
≥20000
Synthetic lubricating est...
150.0
PW280-FL-L4-200-P2-35-114...
PW280-F
4 : level Four (L4)
200
82
114.3(F7)
10.0
178
3200
4800
9600
1000
2000
≤35
78
18000
9000
10500
5250
92%
-15℃~+40℃
≥20000
Synthetic lubricating est...
150.0
PW280-FL-L4-250-P2-35-114...
PW280-F
4 : level Four (L4)
250
82
114.3(F7)
10.0
178
3200
4800
9600
1000
2000
≤35
78
18000
9000
10500
5250
92%
-15℃~+40℃
≥20000
Synthetic lubricating est...
150.0
PW280-FL-L4-320-P2-35-114...
PW280-F
4 : level Four (L4)
320
82
114.3(F7)
10.0
178
3200
4800
9600
1000
2000
≤35
78
18000
9000
10500
5250
92%
-15℃~+40℃
≥20000
Synthetic lubricating est...
150.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청