PW - Planetary reducer PW series
HEFA
8-planetary_reducer
xxjsj
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/8-planetary_reducer/xxjsj/pw.prj},{NB=PW90-L1-3-P1-S1-20806.5100LR40.5-1473M698.4LR48},{SS=PW90},{SE=L1},{TR=3},{DS=P1},{OF=S1},{SPDJ=Lei Sai/Ming Zhi/Jiemei Kang 86 Step (14 Axis)},{SCDCC=20806.5100LR40.5},{SRDCC=1473M698.4LR48},{D3=20},{D5=80},{D2=6.5},{D1=100},{L2=LR40.5},{L21=40.5},{D7=14.00},{D8=73.0},{D10=M6},{D101=6},{D9=98.4},{L6=LR48},{L61=48},{D4=24.3},{D6=90},{L1=36.0},{L3=3},{L4=31},{L7=6.0},{A1=91},{A2=90},{S1=3.0},{S2=25},{S3=5},{S4=20},{B=6},{H=22.5},{C=M6},{C1=6},{INFOTEXT=website},{DX1=59.500},{DX2=59.500},{RX=90.000},{LX1=47.000},{LM1=12.000},{DZ1=21.500},{DZ2=30.000},{LZ1=22.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SS
Series specification
ⁿ/ₐ
SPDJ
Adapted motor
ⁿ/ₐ
SCDCC
Installation size of output end
ⁿ/ₐ
SRDCC
Input installation size
ⁿ/ₐ
D3
d3
[mm]
D5
d5
[mm]
D2
d2
[mm]
D1
d1
[mm]
L2
l2
ⁿ/ₐ
D7
d7
[mm]
D8
d8
[mm]
D10
d10
ⁿ/ₐ
D9
d9
[mm]
L6
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L7
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
S4
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
C
ⁿ/ₐ
PW60-L1-3-P1-S1-14505.570...
PW60-L1-3-P1-S1-14505.570...
PW60
Panasonic 200W
14505.570LR34
1150M470LR32
14
50
5.5
70
LR34
11.00
50.0
M4
70.0
LR32
17.1
60
28.5
3
22
59.0
5.0
61
60
2.5
25
5
18
5
16.0
M5
PW60-L1-3-P1-S1-14505.570...
PW60-L1-3-P1-S1-14505.570...
PW60
Panasonic 400W
14505.570LR34
1450M470LR32
14
50
5.5
70
LR34
14.00
50.0
M4
70.0
LR32
17.1
60
28.5
3
22
59.0
5.0
61
60
2.5
25
5
18
5
16.0
M5
PW60-L1-3-P1-S1-14505.570...
PW60-L1-3-P1-S1-14505.570...
PW60
Yaskawa/Mitsubishi/Delta/...
14505.570LR34
1450M570LR32
14
50
5.5
70
LR34
14.00
50.0
M5
70.0
LR32
17.1
60
28.5
3
22
59.0
5.0
61
60
2.5
25
5
18
5
16.0
M5
PW60-L1-3-P1-S1-14505.570...
PW60-L1-3-P1-S1-14505.570...
PW60
Lei Sai/Ming Zhi/Jiemei K...
14505.570LR34
6.3538.1M466.7LR32
14
50
5.5
70
LR34
6.35
38.1
M4
66.7
LR32
17.1
60
28.5
3
22
59.0
5.0
61
60
2.5
25
5
18
5
16.0
M5
PW60-L1-3-P1-S1-14505.570...
PW60-L1-3-P1-S1-14505.570...
PW60
Lei Sai/Ming Zhi/Jiemei K...
14505.570LR34
838.1M466.7LR32
14
50
5.5
70
LR34
8.00
38.1
M4
66.7
LR32
17.1
60
28.5
3
22
59.0
5.0
61
60
2.5
25
5
18
5
16.0
M5
PW90-L1-3-P1-S1-20806.510...
PW90-L1-3-P1-S1-20806.510...
PW90
Panasonic 400W
20806.5100LR40.5
1450M470LR48
20
80
6.5
100
LR40.5
14.00
50.0
M4
70.0
LR48
24.3
90
36.0
3
31
81.0
6.0
91
90
3.0
25
5
20
6
22.5
M6
PW90-L1-3-P1-S1-20806.510...
PW90-L1-3-P1-S1-20806.510...
PW90
Yaskawa/Mitsubishi/Delta/...
20806.5100LR40.5
1450M570LR48
20
80
6.5
100
LR40.5
14.00
50.0
M5
70.0
LR48
24.3
90
36.0
3
31
81.0
6.0
91
90
3.0
25
5
20
6
22.5
M6
PW90-L1-3-P1-S1-20806.510...
PW90-L1-3-P1-S1-20806.510...
PW90
Panasonic 750W
20806.5100LR40.5
1970M590LR48
20
80
6.5
100
LR40.5
19.00
70.0
M5
90.0
LR48
24.3
90
36.0
3
31
81.0
6.0
91
90
3.0
25
5
20
6
22.5
M6
PW90-L1-3-P1-S1-20806.510...
PW90-L1-3-P1-S1-20806.510...
PW90
Yaskawa/Mitsubishi/Delta/...
20806.5100LR40.5
1970M690LR48
20
80
6.5
100
LR40.5
19.00
70.0
M6
90.0
LR48
24.3
90
36.0
3
31
81.0
6.0
91
90
3.0
25
5
20
6
22.5
M6
PW90-L1-3-P1-S1-20806.510...
PW90-L1-3-P1-S1-20806.510...
PW90
Lei Sai/Ming Zhi/Jiemei K...
20806.5100LR40.5
12.773M598.4LR48
20
80
6.5
100
LR40.5
12.70
73.0
M5
98.4
LR48
24.3
90
36.0
3
31
81.0
6.0
91
90
3.0
25
5
20
6
22.5
M6
PW90-L1-3-P1-S1-20806.510...
PW90-L1-3-P1-S1-20806.510...
PW90
Lei Sai/Ming Zhi/Jiemei K...
20806.5100LR40.5
1473M598.4LR48
20
80
6.5
100
LR40.5
14.00
73.0
M5
98.4
LR48
24.3
90
36.0
3
31
81.0
6.0
91
90
3.0
25
5
20
6
22.5
M6
PW90-L1-3-P1-S1-20806.510...
PW90-L1-3-P1-S1-20806.510...
PW90
Lei Sai/Ming Zhi/Jiemei K...
20806.5100LR40.5
1473M698.4LR48
20
80
6.5
100
LR40.5
14.00
73.0
M6
98.4
LR48
24.3
90
36.0
3
31
81.0
6.0
91
90
3.0
25
5
20
6
22.5
M6
PW90-L1-3-P1-S1-20806.510...
PW90-L1-3-P1-S1-20806.510...
PW90
Ruite/Leisai 86 step (14 ...
20806.5100LR40.5
1460M698.4LR48
20
80
6.5
100
LR40.5
14.00
60.0
M6
98.4
LR48
24.3
90
36.0
3
31
81.0
6.0
91
90
3.0
25
5
20
6
22.5
M6
PW90-L1-3-P1-S1-20806.510...
PW90-L1-3-P1-S1-20806.510...
PW90
Siemens 400W
20806.5100LR40.5
1980M6100LR48
20
80
6.5
100
LR40.5
19.00
80.0
M6
100.0
LR48
24.3
90
36.0
3
31
81.0
6.0
91
90
3.0
25
5
20
6
22.5
M6
PW120-L1-3-P1-S1-25110913...
PW120-L1-3-P1-S1-25110913...
PW120
Panasonic 750W
251109130LR55
1970M590LR61
25
110
9.0
130
LR55
19.00
70.0
M8
90.0
LR61
34.8
120
47.0
4
42
96.0
7.0
121
120
5.0
40
5
15
8
28.0
M12
PW120-L1-3-P1-S1-25110913...
PW120-L1-3-P1-S1-25110913...
PW120
Yaskawa/Mitsubishi/Delta/...
251109130LR55
1970M690LR61
25
110
9.0
130
LR55
19.00
70.0
M5
90.0
LR61
34.8
120
47.0
4
42
96.0
7.0
121
120
5.0
40
5
15
8
28.0
M12
PW120-L1-3-P1-S1-25110913...
PW120-L1-3-P1-S1-25110913...
PW120
Panasonic 1KW/1.5KW/2KW
251109130LR55
1995M8115LR61
25
110
9.0
130
LR55
19.00
95.0
M6
115.0
LR61
34.8
120
47.0
4
42
96.0
7.0
121
120
5.0
40
5
15
8
28.0
M12
PW120-L1-3-P1-S1-25110913...
PW120-L1-3-P1-S1-25110913...
PW120
Yaskawa 850W
251109130LR55
19110M8145LR61
25
110
9.0
130
LR55
19.00
110.0
M8
145.0
LR61
34.8
120
47.0
4
42
96.0
7.0
121
120
5.0
40
5
15
8
28.0
M12
PW120-L1-3-P1-S1-25110913...
PW120-L1-3-P1-S1-25110913...
PW120
Delta 1KW/1.5KW/2KW
251109130LR55
2295M8115LR61
25
110
9.0
130
LR55
22.00
95.0
M8
115.0
LR61
34.8
120
47.0
4
42
96.0
7.0
121
120
5.0
40
5
15
8
28.0
M12
PW120-L1-3-P1-S1-25110913...
PW120-L1-3-P1-S1-25110913...
PW120
Panasonic 1KW/1.5KW, Pana...
251109130LR55
22110M8145LR61
25
110
9.0
130
LR55
22.00
110.0
M8
145.0
LR61
34.8
120
47.0
4
42
96.0
7.0
121
120
5.0
40
5
15
8
28.0
M12
PW120-L1-3-P1-S1-25110913...
PW120-L1-3-P1-S1-25110913...
PW120
Panasonic 1KW/1.5KW
251109130LR55
22110M8145LR81
25
110
9.0
130
LR55
22.00
110.0
M8
145.0
LR81
34.8
120
47.0
4
42
96.0
7.0
121
120
5.0
40
5
15
8
28.0
M12
PW120-L1-3-P1-S1-25110913...
PW120-L1-3-P1-S1-25110913...
PW120
Yaskawa/Huichuan 1KW/1.5K...
251109130LR55
2495M6115LR61
25
110
9.0
130
LR55
24.00
95.0
M6
115.0
LR61
34.8
120
47.0
4
42
96.0
7.0
121
120
5.0
40
5
15
8
28.0
M12
PW120-L1-3-P1-S1-25110913...
PW120-L1-3-P1-S1-25110913...
PW120
Delta 1KW
251109130LR55
2495M8115LR61
25
110
9.0
130
LR55
24.00
95.0
M8
115.0
LR61
34.8
120
47.0
4
42
96.0
7.0
121
120
5.0
40
5
15
8
28.0
M12
PW120-L1-3-P1-S1-25110913...
PW120-L1-3-P1-S1-25110913...
PW120
Mitsubishi 850W/1000W/1.5...
251109130LR55
24110M8145LR61
25
110
9.0
130
LR55
24.00
110.0
M8
145.0
LR61
34.8
120
47.0
4
42
96.0
7.0
121
120
5.0
40
5
15
8
28.0
M12
PW120-L1-3-P1-S1-25110913...
PW120-L1-3-P1-S1-25110913...
PW120
Panasonic 3KW/4KW/5KW
251109130LR55
24110M8145LR81
25
110
9.0
130
LR55
24.00
110.0
M8
145.0
LR81
34.8
120
47.0
4
42
96.0
7.0
121
120
5.0
40
5
15
8
28.0
M12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청