카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
PU - Rodless cylinders
Metalwork
Actuators
Rodless cylinder series PU
Rodless cylinder series PU
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/actuators/rodless_pu/rodless_pu/rodless_pu_asmtab.prj},{NB=2703320100CP/0-0--},{IDNR=},{DI=32},{TYPE=Rodless},{VERSION=0},{EX=3},{HUB=100},{HUBST=0},{MAT=C45 chromed rod (or rodless)},{SE=Polyurethane gaskets},{AC1=0},{AC2=},{AC3=},{INFO=Catalogue},{A=250},{B=19.5},{C=20},{D=171},{D1=-},{D2=-},{E=124},{E1=11},{F=30},{F1=100},{G=G1/8},{H=15.7},{J=11},{K=50},{M=M5},{M1=M5},{M2=5.2},{M3=8},{M4=M6},{N=13.5},{N1=7.5},{N2=2.1},{O=4},{P=73},{R=48},{S=19},{S1=-},{V=40},{W=52},{W1=31.2},{W2=24.3},{W3=19},{W4=31.9},{W5=27},{W6=-},{W7=2.5},{Z1=67},{Z2=61},{Z3=93},{X=3},{PPATH=rodless_pu_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DI
Ø Diameter
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SE
Seal
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
B1
ØB
ⁿ/ₐ
C
[mm]
D
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
G
ⁿ/ₐ
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
M1
Thread
ⁿ/ₐ
M2
[mm]
M3
[mm]
M4
Thread
ⁿ/ₐ
N
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
W3
[mm]
W4
[mm]
W5
[mm]
W6
[mm]
W7
[mm]
Z1
[mm]
Z2
[mm]
Z3
[mm]
AA1
ⁿ/ₐ
BB1
ⁿ/ₐ
CC1
ⁿ/ₐ
DD1
ⁿ/ₐ
EE1
ⁿ/ₐ
FF
ⁿ/ₐ
FF1
ⁿ/ₐ
HH1
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
BMAX
B Max
ⁿ/ₐ
DD2
ⁿ/ₐ
EE2
ⁿ/ₐ
GG1
ⁿ/ₐ
WW7
ⁿ/ₐ
W8
ⁿ/ₐ
WS4
ⁿ/ₐ
Z4
ⁿ/ₐ
Z5
ⁿ/ₐ
2703250100CP
2703250100CP
25
Rodless
C45 chromed rod (or rodle...
Polyurethane gaskets
200
14.5
-
20
131
-
-
84
11
50
-
G1/8
15.7
11
30
M5
M4
5.2
8
M6
13
7.5
2.1
4
63
40
19
-
32.5
42
26.5
20.3
16.5
25.5
21.2
-
2.5
57
51.2
93
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2703320100CP
2703320100CP
32
Rodless
C45 chromed rod (or rodle...
Polyurethane gaskets
250
19.5
-
20
171
-
-
124
11
30
100
G1/8
15.7
11
50
M5
M5
5.2
8
M6
13.5
7.5
2.1
4
73
48
19
-
40
52
31.2
24.3
19
31.9
27
-
2.5
67
61
93
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2703400100CP
2703400100CP
40
Rodless
C45 chromed rod (or rodle...
Polyurethane gaskets
300
19.8
-
23
214.5
168
10
150
5.2
40
130
G1/4
18
12.5
70
M6
M5
6.5
10
M5
15
11
2
5.5
92.5
60
21
33
49
63
37.7
29.7
22
37.7
31.5
-
2.5
83.5
75.7
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2703500100CP
2703500100CP
50
Rodless
C45 chromed rod (or rodle...
Polyurethane gaskets
350
19.9
-
23
264.3
198
10
170
6.2
50
150
G1/4
18
12.5
80
M8
M6
8.5
12
M6
16
12.5
2
6.5
115
74
24
42
72
86
53.4
46.4
31.8
51.6
43
4
2.5
106
97
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청