PTN130 - Hollow rotary platform PTN130
HEFA
8-planetary_reducer
zkxzpt
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/8-planetary_reducer/zkxzpt/ptn130.prj},{NB=PTN130-10-838.1M466.7LR34.5},{S=PTN130},{TR=10},{SPDJ=57 stepper motor},{SRDCC=838.1M466.7LR34.5},{D1=8},{D2=38.1},{D3=M4},{D31=4.0},{D4=66.7},{LR=LR34.5},{LR1=34.5},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
S
Specifications
ⁿ/ₐ
TR
transmission ratio
ⁿ/ₐ
SPDJ
Adapted motor
ⁿ/ₐ
SRDCC
Input installation size
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
LR
ⁿ/ₐ
PTN130-10-1450M470LR34.5
PTN130-10-1450M470LR34.5
PTN130
10
Panasonic 400W
1450M470LR34.5
14
50.0
M4
70.0
LR34.5
PTN130-10-1450M570LR34.5
PTN130-10-1450M570LR34.5
PTN130
10
Delta, Mitsubishi, Yaskaw...
1450M570LR34.5
14
50.0
M5
70.0
LR34.5
PTN130-10-838.1M466.7LR34...
PTN130-10-838.1M466.7LR34...
PTN130
10
57 stepper motor
838.1M466.7LR34.5
8
38.1
M4
66.7
LR34.5
PTN130-18-1450M470LR34.5
PTN130-18-1450M470LR34.5
PTN130
18
86 stepper motor
1450M470LR34.5
14
50.0
M4
70.0
LR34.5
PTN130-18-1450M570LR34.5
PTN130-18-1450M570LR34.5
PTN130
18
Panasonic 400W
1450M570LR34.5
14
50.0
M5
70.0
LR34.5
PTN130-18-838.1M466.7LR34...
PTN130-18-838.1M466.7LR34...
PTN130
18
Delta, Mitsubishi, Yaskaw...
838.1M466.7LR34.5
8
38.1
M4
66.7
LR34.5
PTN130-10-1473M698.4LR47
PTN130-10-1473M698.4LR47
PTN130
10
57 stepper motor
1473M698.4LR47
14
73.0
M6
98.4
LR47
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청