카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
PTA40 - Articulated foot with solid base foot Ø40 - Accepts loads up to 3000N, steel version
HPC
Conveyor and assembly parts
Conveyor components
Levelling feet
Machine support, medium loads
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v5/conveyor_components/levelling_feet/medium/pta40.prj},{NB=hpc_PTA40-10-25_0_0},{REF=PTA40-10-25},{ROT1=0.000},{ROT2=0.000},{D=40},{F=M10},{B=25},{A=26},{AF=8},{G=15},{H=51},{C=3000},{INFO=INFO},{PPATH=pta40_ss/pta40_ss_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D
Ø
[mm]
F
Ø
[mm]
B
[mm]
A
[mm]
AF
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
C
Static load
[N]
HPC - PTA40-8-25
PTA40-8-25
40
M8
25
26
6
15
51
3000
HPC - PTA40-8-50
PTA40-8-50
40
M8
50
26
6
15
76
3000
HPC - PTA40-8-75
PTA40-8-75
40
M8
75
26
6
15
101
3000
HPC - PTA40-10-25
PTA40-10-25
40
M10
25
26
8
15
51
3000
HPC - PTA40-10-50
PTA40-10-50
40
M10
50
26
8
15
76
3000
HPC - PTA40-10-75
PTA40-10-75
40
M10
75
26
8
15
101
3000
HPC - PTA40-10-100
PTA40-10-100
40
M10
100
26
8
15
126
3000
HPC - PTA40-10-125
PTA40-10-125
40
M10
125
26
8
15
152
3000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청