PSS5A14-2 - Bel Power Solutions
Bel Fuse
Power Solutions
PSS5A14-2
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/pss5a14_2/pss5a14_2.prj},{NB=PSS5A14-2},{SHA256=2z8hsjZskffLwNwD75zJKd5jIVkOj2mXCmFQ6xYOBdI=},{INAME=00171__pss2492d9},{PN=PSS5A14-2},{DESC=DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 71.4W, Output 5.1VDC, 14A, Input 8-40VDC},{POWER=71.4},{OV=5.1},{OC=14},{VIN=8-40},{MT=Chassis Mount},{ISOLATION=Non-Isolated},{OT=-10 to 50},{DIMENSION=3U / 12HP cassette},{NOO=1},{VOUT1=5.1},{LOUT1=14}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWER
Power
[W]
OV
Output Voltage
[VDC]
OC
Output Current
[A]
VIN
Voltage Input
[VDC]
MT
Mounting Type
ⁿ/ₐ
ISOLATION
Isolation
ⁿ/ₐ
OT
Operating Temperature
[°C]
DIMENSION
Dimension
ⁿ/ₐ
NOO
Number of Outputs
ⁿ/ₐ
VOUT1
Vout 1
[VDC]
LOUT1
Iout 1
[A]
PSS5A14-2
PSS5A14-2
DC-DC Melcher™ Positive S...
71.4
5.1
14
8-40
Chassis Mount
Non-Isolated
-10 to 50
3U / 12HP cassette
1
5.1
14
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청