카탈로그: Reid Supply
생성됨: 09.12.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Reid Supply
PRT-29 - Hand-Retractable Spring Plungers - Round Knob
Reid Supply
Tooling, Positioning & Fastening
Locating & Positioning Components
Ball & Spring Plungers & Accessories
Hand-Retractable Spring Plungers
Round Knob Hand-Retractable Spring Plungers
Powered by
CAD모델 선택
{reidsupply/l1_k00000000/l2_k04000000/l3_k04030000/p090235/round_knob_hand_retractable_spring_plungers/prt-29.prj},{NB=PRT-30},{PN=PRT-30},{AMERSID=1138814},{APACID=-},{EMEAID=-},{LE=Standard},{EFI=1.000},{EFF=9.000},{A=M10 x 1.5},{B=20},{C=5},{D=6},{E=19},{F=38},{HEX=10},{A1=10.000},{PITCH=1.50000},{EXTRUDE2=S},{PLANE1=S},{SKETCH7=S},{R=10.16016},{URL=https://www.reidsupply.com/en-us/p/hand-retractable-spring-plungers/prt-30}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
LE
Locking Element
ⁿ/ₐ
EFI
End Force Lbs Initial
ⁿ/ₐ
EFF
End Force Lbs Final
ⁿ/ₐ
A
A Thread Size
ⁿ/ₐ
B
B Thread Length
[mm]
C
C Nose Diameter
[mm]
D
D Nose Diameter
[mm]
E
E Head Diameter
[mm]
F
F Body Length
[mm]
HEX
Hex Size
[mm]
PRT-29
PRT-29
1138811
-
-
Standard
0.500
1.500
M6 x 1.0
13
3
3
12
25
6
PRT-30
PRT-30
1138814
-
-
Standard
1.000
9.000
M10 x 1.5
20
5
6
19
38
10
PRT-31
PRT-31
1138816
-
-
Standard
2.500
8.000
M12 x 1.75
25
6
8
25
47
12
PRT-30N
PRT-30N
1138815
-
-
Locking Element
1.000
9.000
M10 x 1.5
20
5
6
19
38
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청