Progress MS EMV FKN - EMC cable gland nickel-plated brass with anti-kink spring
Agro
Cable glands
Powered by
CAD모델 선택
{agro/cable_gland/progress_ms_emv_fkn.prj},{NB=1080.32.52.210 18},{AGRO=1080.32.52.210},{H=112},{HX=113.341},{L=8.0},{ST=5},{NDM=32.00},{P=1.500},{SW1=36},{SW2=36},{VERS=1},{P1L1=14.841},{P1L2=31.500},{P1D2=40.000},{P1L3=1.500},{P1D3=35.600},{P1L4=18.000},{P1L5U=12.100},{P1D5U=32.700},{P1L6U=4.000},{P1D6U=34.700},{P1L7U=16.000},{P1D7U=28.500},{P1D8U=24.700},{P1DK=125.000},{P1DKR=0.000},{P1DC1=27.110},{P1C2=0.600},{P1R=0.300},{SD=77.000},{SK=0.4465},{SR=15.800},{SDI=3.000},{LS=31.811},{SKOM=26},{P4L1=7.000},{P4D1=35.000},{P4L2U=4.000},{P4D2U=33.600},{P4L3U=13.000},{P4D3U=27.400},{P4D4U=25.500},{P4DC1=26.890},{P4C2=2.300},{P4C3=0.500},{P4R=0.300},{P4C4=0.300},{P4R1=1.000},{P4R2=0.300},{P2LU=26.200},{P2L1=4.000},{P2D1=40.000},{KD=18}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
AGRO
AGRO-No
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
SW
Width across flats
[mm]
H
Length
[mm]
L
Length
[mm]
ST
Piece number
ⁿ/ₐ
1080.08.52.035
1080.08.52.035
M8x1.25
11
50
5.0
10
1080.08.52.040
1080.08.52.040
M8x1.25
11
50
5.0
10
1080.10.52.040
1080.10.52.040
M10x1.5
13
54
5.0
10
1080.10.52.060
1080.10.52.060
M10x1.5
13
54
5.0
10
1080.12.52.060
1080.12.52.060
M12x1.5
15
60
5.0
10
1080.12.52.075
1080.12.52.075
M12x1.5
15
60
5.0
10
1080.17.52.080
1080.17.52.080
M16x1.5
18
69
5.0
10
1080.17.52.100
1080.17.52.100
M16x1.5
18
69
5.0
10
1080.20.52.110
1080.20.52.110
M20x1.5
24
88
6.0
10
1080.20.52.140
1080.20.52.140
M20x1.5
24
88
6.0
10
1080.25.52.160
1080.25.52.160
M25x1.5
30
104
7.0
10
1080.25.52.190
1080.25.52.190
M25x1.5
30
104
7.0
10
1080.32.52.210
1080.32.52.210
M32x1.5
36
112
8.0
5
1080.32.52.245
1080.32.52.245
M32x1.5
36
112
8.0
5
1080.07.52.060
1080.07.52.060
Pg 7
15
60
6.0
10
1080.07.52.075
1080.07.52.075
Pg 7
15
60
6.0
10
1080.09.52.080
1080.09.52.080
Pg 9
18
69
6.0
10
1080.09.52.100
1080.09.52.100
Pg 9
18
69
6.0
10
1080.11.52.080
1080.11.52.080
Pg 11
18/21
69
6.0
10
1080.11.52.100
1080.11.52.100
Pg 11
18/21
69
6.0
10
1080.13.52.110
1080.13.52.110
Pg 13
24
88
6.0
10
1080.13.52.140
1080.13.52.140
Pg 13
24
88
6.0
10
1080.16.52.110
1080.16.52.110
Pg 16
24
88
6.0
10
1080.16.52.140
1080.16.52.140
Pg 16
24
88
6.0
10
1080.21.52.160
1080.21.52.160
Pg 21
30
104
7.5
5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Solid sealing inserts suitable for metallic and syntetic Progress cable gla...
Agro
14.05.2024
Progress MS FKN - Cable gand nickel-plated brass with anti-kink spring
Agro
14.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청