피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Profile sets: 1 profile - Profile sets: 1 profile
Hettich
Sliding and folding door
Bottom running
Inset door
30 kg SlideLine M
1 Profile set
Powered by
CAD모델 선택
{hettich/sliding_folding/bottom-running/inset_doors/30kg_slide_line_m/1_profile_set/dw_16_18_22_38_tab.prj},{NB=9160200},{ARTICLENO=9160200},{H=18mm},{L1=4000.000},{L=2.500},{U=9.500},{LL=8.500},{T=1.250},{A=4.500},{B=1.650},{PPATH=dw_16_18_22_38_tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
ARTICLENO
Order Number
ⁿ/ₐ
H
Profile height
[mm]
L1
Lenght
[mm]
L
[mm]
U
[mm]
LL
[mm]
T
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
9160335
9160335
16mm
3000.000
1.800
9.000
7.000
1.100
0.000
1.650
9160337
9160337
16mm
4000.000
1.800
9.000
7.000
1.100
0.000
1.650
9160333
9160333
16mm
3000.000
1.800
9.000
7.000
1.100
0.000
1.650
9160334
9160334
16mm
4000.000
1.800
9.000
7.000
1.100
0.000
1.650
9160211
9160211
18mm
3000.000
2.500
9.500
8.500
1.250
4.500
1.650
9160212
9160212
18mm
4000.000
2.500
9.500
8.500
1.250
4.500
1.650
9160199
9160199
18mm
3000.000
2.500
9.500
8.500
1.250
4.500
1.650
9160200
9160200
18mm
4000.000
2.500
9.500
8.500
1.250
4.500
1.650
9160391
9160391
22mm
3000.000
5.500
11.000
11.000
1.250
6.000
1.650
9160392
9160392
22mm
4000.000
5.500
11.000
11.000
1.250
6.000
1.650
9160393
9160393
22mm
3000.000
5.500
11.000
11.000
1.250
6.000
1.650
9160394
9160394
22mm
4000.000
5.500
11.000
11.000
1.250
6.000
1.650
9160399
9160399
38mm
3000.000
0.000
19.000
19.000
0.000
0.000
0.000
9160400
9160400
38mm
4000.000
0.000
19.000
19.000
0.000
0.000
0.000
9160401
9160401
38mm
3000.000
0.000
19.000
19.000
0.000
0.000
0.000
9160402
9160402
38mm
4000.000
0.000
19.000
19.000
0.000
0.000
0.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Set of fittings for wooden doors with Silent System - Set of fittings for w...
Hettich
28.06.2024
STB 13 guide profile - STB 13 guide profile
Hettich
28.06.2024
SlideLine M Profile sets: 1 profile - SlideLine M Profile sets: 1 profile
Hettich
28.06.2024
Runner and guide profile Slide Line 56 - Runner and guide profile Slide Lin...
Hettich
28.06.2024
SlideLine M, 1-track profile to press in - SlideLine M, 1-track profile to ...
Hettich
28.06.2024
Laufprofil TL XL - Laufprofil TL XL
Hettich
28.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청