Pressure gauges, CrNi steel type (safety housing), connection on bottom
Riegler
Pneumatic products
Pressure and temperature measurement
Special pressure gauges
Pressure gauges, CrNi steel, 40, 50, 63, 100, 160 mm
Powered by
CAD모델 선택
{riegler/hauptkatalog/02_druck-und-tempmess/sondermanometer/edelstahlmanometer_40-50-63-100-160mm/manometer_crni_stahl_af_sa_a_unten.prj},{NB=5072},{ARTNR=5072},{MB=0 - 1,0 bar},{V=-},{D=100.0},{A=G 1/2},{A11=20.955},{P11=1.814}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Art. No.
ⁿ/ₐ
MB
Measuring range
ⁿ/ₐ
V
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
A
Connection
ⁿ/ₐ
5050
5050
-1 / 0,0 bar
For vacuum
63.0
G 1/4
5053
5053
0 - 1,6 bar
-
63.0
G 1/4
5054
5054
0 - 2,5 bar
-
63.0
G 1/4
5055
5055
0 - 4,0 bar
-
63.0
G 1/4
5056
5056
0 - 6,0 bar
-
63.0
G 1/4
5057
5057
0 - 10,0 bar
-
63.0
G 1/4
5058
5058
0 - 16,0 bar
-
63.0
G 1/4
5059
5059
0 - 25,0 bar
-
63.0
G 1/4
5060
5060
0 - 40,0 bar
-
63.0
G 1/4
5061
5061
0 - 60,0 bar
-
63.0
G 1/4
5062
5062
0 - 100,0 bar
-
63.0
G 1/4
5072
5072
0 - 1,0 bar
-
100.0
G 1/2
5073
5073
0 - 1,6 bar
-
100.0
G 1/2
5074
5074
0 - 2,5 bar
-
100.0
G 1/2
5075
5075
0 - 4,0 bar
-
100.0
G 1/2
5076
5076
0 - 6,0 bar
-
100.0
G 1/2
5077
5077
0 - 10,0 bar
-
100.0
G 1/2
5078
5078
0 - 16,0 bar
-
100.0
G 1/2
5079
5079
0 - 25,0 bar
-
100.0
G 1/2
5080
5080
0 - 40,0 bar
-
100.0
G 1/2
5081
5081
0 - 60,0 bar
-
100.0
G 1/2
5082
5082
0 - 100,0 bar
-
100.0
G 1/2
5083
5083
0 - 160,0 bar
-
100.0
G 1/2
5084
5084
0 - 250,0 bar
-
100.0
G 1/2
5085
5085
0 - 400,0 bar
-
100.0
G 1/2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청