피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Spelsberg BIM
생성됨: 277.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Spelsberg BIM
Zubehör Precon
Spelsberg BIM
Betoninstallationssysteme
Werksfertigung
Powered by
CAD모델 선택
{spelsberg_bim/24me02-15486707/24me03-1000049911/24me04-15486711.prj},{NB=98402001},{MANUID=98402001},{EF005549=1},{QUANTITYMIN=1},{WEIGHT=0.007},{LENGTH=40.2},{WIDTH=39.7},{DEPTH=28.5},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39269097},{MD01=../../_pool_/82/9f/pho_pro_98402001_sall_acadenas_v1.png},{DESCSHORT=RA 20},{DESCLONG=Rohradapter, zur werkzeuglosen Aufnahme von Rohren, mit integrierten Rohrstoppern und Zugentlastung, Rohradapter M20, geeignet für P 71 GVD 2xM25 und P 71 DATA<br /><strong>Abmessungen: </strong>39,7 x 40,2 x 28,5 mm},{INTNO=4013902597994},{MANUNAME=Spelsberg},{MANUTYPEDESC=RA 20},{EF005466=-},{EF005496=EV006982},{EF005753=true},{EF005802=true},{EF005808=true},{EF005858=false},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{COO=DE},{MD04=MD04},{LOD=200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
INTNO
Internationale Artikelnummer
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Name des Herstellers
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ⁿ/ₐ
EF005466
ⁿ/ₐ
EF005496
ⁿ/ₐ
EF005549
ⁿ/ₐ
EF005753
ⁿ/ₐ
EF005802
ⁿ/ₐ
EF005808
ⁿ/ₐ
EF005858
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
ⁿ/ₐ
WEIGHT
ⁿ/ₐ
LENGTH
ⁿ/ₐ
WIDTH
ⁿ/ₐ
DEPTH
ⁿ/ₐ
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
ⁿ/ₐ
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
ⁿ/ₐ
COO
Herstellerland
ⁿ/ₐ
98401601
98401601
RA 16
Rohradapter, zur werkzeug...
4013902597963
Spelsberg
RA 16
-
EV006965
1
true
true
true
false
1
0.007
40.2
39.7
28.5
39269097
DE
98402001
98402001
RA 20
Rohradapter, zur werkzeug...
4013902597994
Spelsberg
RA 20
-
EV006982
1
true
true
true
false
1
0.007
40.2
39.7
28.5
39269097
DE
98402501
98402501
RA 25
Rohradapter, zur werkzeug...
4013902598021
Spelsberg
RA 25
-
EV006986
1
true
true
true
false
1
0.007
40.2
39.7
28.5
39269097
DE
98403201
98403201
RA 32
Rohradapter, zur werkzeug...
4013902598595
Spelsberg
RA 32
-
EV007006
1
true
true
false
false
1
0.016
48.8
60.7
45.5
39269097
DE
98404001
98404001
RA 40
Rohradapter, zur werkzeug...
4013902598625
Spelsberg
RA 40
-
EV004105
1
true
true
false
false
1
0.019
48.8
60.7
45.5
39269097
DE
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MC000245 - Box for underfloor installation
#ETIM Deutschland
20.08.2021
EZS4
ORIENTALMOTOR Co.,Ltd.
10.04.2024
Parallel Shaft Combination Type - Round Shaft Type
ORIENTALMOTOR Co.,Ltd.
10.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청