PP-RCT E-Socket green
Bänninger
4 PP-RCT
4.04 Fittings electrofusion-socketwelding
Powered by
CAD모델 선택
{baenninger/4_pp_rct/4_04_fittings_electrofusion_socket_welding/br_pp_rct_e_muffe.prj},{NB=7HM2140021 PP-RCT Muffe D110 (High)},{ARTNR=7HM2140021},{ZN=1.8270B-14},{LOG=High},{KD=110},{L=142},{H=155},{SDR=7.4},{D=139},{D1=146.0},{KD1=17.0},{KD2=10},{KD3=6/5,5},{KD31=6.0},{KD32=5.5},{KD4=5},{KD5=3.0},{KL1=85.0},{KL2=17.0},{KL3=107.0},{KL4=15.0},{KL5=15.0},{KL6=18.0},{KL7=3.0},{KL8=10.0},{KL9=13},{KL10=29.0},{KL11=44.0},{KL12=52.0},{KA=7},{KA1=30},{GW=0.800},{VE1=1},{VE2=-},{DP=1.0},{R=0.57},{RMS=24},{WT=250},{CT=20},{GTIN=4041941076842},{CERT1=},{CERT2=●},{CERT3=●},{CERT4=●},{CERT5=●},{CERT6=●},{CERT7=●},{WERK=PP-RCT},{PRODUCT=Muffe}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
ARTNR
Article Number
ⁿ/ₐ
KD
d
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
SDR
ⁿ/ₐ
GW
Weight
[kg]
VE1
PU1
ⁿ/ₐ
VE2
PU2
ⁿ/ₐ
DP
Druck ● Pressure
ⁿ/ₐ
R
R (23°C)
[Ohm]
RMS
[Volt]
WT
Welding time
[sec]
CT
Cooling time
[min]
GTIN
ⁿ/ₐ
7HM2060021 PP-RCT Muffe D...
7HM2060021
20
70
50
7.4
0.040
1
-
1.0
0.76
11
65
10
4041941076767
7HM2070021 PP-RCT Muffe D...
7HM2070021
25
70
55
7.4
0.050
1
-
1.0
0.76
13
55
10
4041941076774
7HM2080021 PP-RCT Muffe D...
7HM2080021
32
80
64
7.4
0.070
1
-
1.0
1.25
20
55
10
4041941076781
7HM2090021 PP-RCT Muffe D...
7HM2090021
40
90
72
7.4
0.100
1
-
1.0
1.90
24
105
10
4041941076798
7HM2100021 PP-RCT Muffe D...
7HM2100021
50
100
86
7.4
0.160
1
-
1.0
1.41
24
150
15
4041941076804
7HM2110021 PP-RCT Muffe D...
7HM2110021
63
107
100
7.4
0.260
1
-
1.0
0.85
24
145
15
4041941076811
7HM2120021 PP-RCT Muffe D...
7HM2120021
75
121
115
7.4
0.410
1
-
1.0
0.79
24
165
20
4041941076828
7HM2130021 PP-RCT Muffe D...
7HM2130021
90
131
132
7.4
0.510
1
-
1.0
0.76
24
210
20
4041941076835
7HM2140021 PP-RCT Muffe D...
7HM2140021
110
142
155
7.4
0.800
1
-
1.0
0.57
24
250
20
4041941076842
7HM2150021 PP-RCT Muffe D...
7HM2150021
125
151
171
7.4
0.950
1
-
1.0
1.16
40
180
20
4041941076859
7HM2170021 PP-RCT Muffe D...
7HM2170021
160
172
208
7.4
1.300
1
-
1.0
0.84
40
270
30
4041941076866
7HM2190021 PP-RCT Muffe D...
7HM2190021
200
203
265
7.4
1.900
1
-
0.8
0.70
40
270
30
4041941076873
7HM2210021 PP-RCT Muffe D...
7HM2210021
250
244
327
7.4
4.500
1
-
0.8
0.54
40
480
30
4041941076880
7HM3230021 PP-RCT Muffe D...
7HM3230021
315
284
409
9.0
10.800
A
-
0.8
0.51
40
600
30
4041941076897
7HM4230021 PP-RCT Muffe D...
7HM4230021
315
284
409
11.0
10.810
1
-
0.8
0.51
40
600
30
7HM4240021 PP-RCT Muffe D...
7HM4240021
355
312
430
11.0
11.750
1
-
0.8
0.50
40
600
30
4041941076903
7HM6250021 PP-RCT Muffe D...
7HM6250021
400
340
470
17.0
14.500
1
-
0.8
0.55
42
800
30
4041941076910
7HM5260021 PP-RCT Muffe D...
7HM5260021
450
350
518
13.6
18.700
1
-
0.8
0.67
44
800
40
4041941076927
7HM5270021 PP-RCT Muffe D...
7HM5270021
500
359
585
13.6
25.000
1
-
0.8
4041941076934
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청