PP/PVDF/FKM-F - Absperrklappe Typ 75 mit pneumatischem Antrieb
Frank
Valves
Butterfly valves
Type 75
Automated
Pneumatic
PP/PVDF/FKM-F
Powered by
CAD모델 선택
{frank/armaturen/absperrklappen/typ_75/automatisiert/pneumatisch/pp_pvdf_fkm_f/typ75_pneum_asmtab.prj},{NB=auf Anfrage(450dw_PP/PVDF/FKM-F)},{IDNR=},{CNSORDERNO=auf Anfrage},{DN=450},{F=dw},{STD=6-8 bar},{GH=PP},{SCH=PVDF},{DC=FKM-F},{INFO=Produktinfo},{PPATH=../../../../typ_56/automatisiert/parts/typ75_pneum_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
STD
Control pressure
[bar]
GH
Housing
ⁿ/ₐ
SCH
Scheibe
ⁿ/ₐ
DC
Seal
ⁿ/ₐ
AT
Drive Type
ⁿ/ₐ
SD
Ø d
[mm]
K
LKR Ø K
[mm]
H1
Height H1
[mm]
D1
Ø D1
[mm]
L
Length L
[mm]
H2
Height H2
[mm]
B
Height B
[mm]
H
Height H
[mm]
HGES
Height Hges
[mm]
A
Length A
[mm]
M
Width M
[mm]
N
Width N
[mm]
NXSD2
n x Ø d2
[mm]
W
Gewicht
[kg/Stück]
auf Anfrage
auf Anfrage
6-8 bar
PP
PVDF
FKM-F
DR1200
452
565
315
525
179
370
245
50
765
528
110
111,5
20x26
93,2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청