Positioning unit PE3 - driven by ball screw
Line Tech
Manufactured products
Positioning units
Size 3
Powered by
CAD모델 선택
{line_tech/eigenprodukte/positioniereinheiten/baugroesse3/pe3sp_asmtab_235.prj},{NB=PE3.4.0050FR005.0.01.0N_N_25_1_7},{IDNR=},{BA=Positioniereinheit mit Linearschienenführungen},{BG=225 x 90},{AF=4 Führungswagen (1 Schlitten)},{HUB=50},{HUBST=25.0},{FAL=F},{AN=R},{U=005},{ES=0},{MZ=01},{US=ohne Untersetzung},{MA=ohne Motorenplatte},{VF=1},{TK=7},{VK=KGT vorgespannt},{STP=N},{OPT=ohne Optionen},{PPATH=pe3sp_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
BA
Design
ⁿ/ₐ
BG
Size (BxH)
ⁿ/ₐ
AF
Construction
ⁿ/ₐ
US
Reduction
ⁿ/ₐ
MA
Motor mount
ⁿ/ₐ
VK
Preload ball screw drive
ⁿ/ₐ
ST
Plug type
ⁿ/ₐ
OPT
Options
ⁿ/ₐ
B
[mm]
L
[mm]
L3
[mm]
N
n x 180
ⁿ/ₐ
A1
[mm]
SP
ball screw length
[mm]
GEW
Weight
[kg]
PE3.4.0050FR005.0.01.0N-1...
Positioning unit with lin...
225 x 90
4 runner blocks (1 carria...
without reduction
without mounting plate
BSD preloaded
without plug
without options
225
405
65.0
1
112.5
429
17.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청