PNB - Pistoncino a bandiera
GAMM
13-Pistoncino_a_molla_e_pressori
Pistoncini_a_molla
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/13-pistoncino_a_molla_e_pressori/pistoncini_a_molla/pnb.prj},{NB=6701041},{SHA256=cOiVSjSbZIy3IcxwJnbV9OGEcNZVtDIpAEf3vCZK4mM=},{INAME=6701041},{NAME=6701041},{NNCUSTOM=PNB/C},{NTCUSTOM=Pistoncini a molla e pressori},{NBCUSTOM=6701041},{LINACUSTOM=6701041},{STEPFILE=6701041.stp},{PNGFILE=PNB},{DWGFILE=PNB},{CODE=6701041},{MOD=PNB/26/C-8-M12x1.5},{D1=12},{D2=8},{D3=8.0},{D=M12x1.5},{L1=47},{L=26},{H=12.5},{L3=8},{B=26},{F=10.0},{M=7},{F1=11.0},{F2=18.0},{WGT=45},{MAT=Leva, puntale e molla in acciaio brunito.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
D1
mm
ⁿ/ₐ
D2
mm
ⁿ/ₐ
D3
mm
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
L1
mm
ⁿ/ₐ
L
mm
ⁿ/ₐ
H
mm
ⁿ/ₐ
L3
mm
ⁿ/ₐ
B
mm
ⁿ/ₐ
F
mm
ⁿ/ₐ
M
mm
ⁿ/ₐ
F1
N
ⁿ/ₐ
F2
N
ⁿ/ₐ
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
6701005
6701005
PNB/20-4-M10x1
10
4
7.0
M10x1
38
20
11.5
6
21
9.5
-
13.5
20.5
20
Leva, puntale e molla in ...
6701006
6701006
PNB/20/C-4-M10x1
10
4
7.0
M10x1
38
20
11.5
6
21
9.5
5
13.5
20.5
28
Leva, puntale e molla in ...
6701010
6701010
PNB/20-5-M10x1
10
5
7.0
M10x1
38
20
11.5
6
21
9.5
-
13.5
20.5
20
Leva, puntale e molla in ...
6701011
6701011
PNB/20/C-5-M10x1
10
5
7.0
M10x1
38
20
11.5
6
21
9.5
5
13.5
20.5
28
Leva, puntale e molla in ...
6701015
6701015
PNB/20-6-M10x1
10
6
7.0
M10x1
38
20
11.5
6
21
9.5
-
13.5
20.5
20
Leva, puntale e molla in ...
6701016
6701016
PNB/20/C-6-M10x1
10
6
7.0
M10x1
38
20
11.5
6
21
9.5
5
13.5
20.5
28
Leva, puntale e molla in ...
6701030
6701030
PNB/26-5-M12x1.5
12
5
8.0
M12x1.5
47
26
12.5
8
26
10.0
-
11.0
18.0
34
Leva, puntale e molla in ...
6701031
6701031
PNB/26/C-5-M12x1.5
12
5
8.0
M12x1.5
47
26
12.5
8
26
10.0
7
11.0
18.0
44
Leva, puntale e molla in ...
6701035
6701035
PNB/26-6-M12x1.5
12
6
8.0
M12x1.5
47
26
12.5
8
26
10.0
-
11.0
18.0
34
Leva, puntale e molla in ...
6701036
6701036
PNB/26/C-6-M12x1.5
12
6
8.0
M12x1.5
47
26
12.5
8
26
10.0
7
11.0
18.0
44
Leva, puntale e molla in ...
6701040
6701040
PNB/26-8-M12x1.5
12
8
8.0
M12x1.5
47
26
12.5
8
26
10.0
-
11.0
18.0
35
Leva, puntale e molla in ...
6701041
6701041
PNB/26/C-8-M12x1.5
12
8
8.0
M12x1.5
47
26
12.5
8
26
10.0
7
11.0
18.0
45
Leva, puntale e molla in ...
6701060
6701060
PNB/30-6-M16x1.5
16
6
11.0
M16x1.5
60
30
19.0
10
32
13.0
-
24.0
39.5
77
Leva, puntale e molla in ...
6701061
6701061
PNB/30/C-6-M16x1.5
16
6
11.0
M16x1.5
60
30
19.0
10
32
13.0
8
24.0
39.5
93
Leva, puntale e molla in ...
6701065
6701065
PNB/30-8-M16x1.5
16
8
11.0
M16x1.5
60
30
19.0
10
32
13.0
-
24.0
39.5
78
Leva, puntale e molla in ...
6701066
6701066
PNB/30/C-8-M16x1.5
16
8
11.0
M16x1.5
60
30
19.0
10
32
13.0
8
24.0
39.5
94
Leva, puntale e molla in ...
6701070
6701070
PNB/30-10-M16x1.5
16
10
11.0
M16x1.5
60
30
19.0
10
32
13.0
-
24.0
39.5
80
Leva, puntale e molla in ...
6701071
6701071
PNB/30/C-10-M16x1.5
16
10
11.0
M16x1.5
60
30
19.0
10
32
13.0
8
24.0
39.5
96
Leva, puntale e molla in ...
6701080
6701080
PNB/36-8-M20x1.5
20
8
14.5
M20x1.5
70
36
21.0
12
37
15.0
-
20.5
39.5
138
Leva, puntale e molla in ...
6701081
6701081
PNB/36/C-8-M20x1.5
20
8
14.5
M20x1.5
70
36
21.0
12
37
15.0
10
20.5
39.5
167
Leva, puntale e molla in ...
6701085
6701085
PNB/36-10-M20x1.5
20
10
14.5
M20x1.5
70
36
21.0
12
37
15.0
-
20.5
39.5
140
Leva, puntale e molla in ...
6701086
6701086
PNB/36/C-10-M20x1.5
20
10
14.5
M20x1.5
70
36
21.0
12
37
15.0
10
20.5
39.5
169
Leva, puntale e molla in ...
6701090
6701090
PNB/36-12-M20x1.5
20
12
14.5
M20x1.5
70
36
21.0
12
37
15.0
-
20.5
39.5
143
Leva, puntale e molla in ...
6701091
6701091
PNB/36/C-12-M20x1.5
20
12
14.5
M20x1.5
70
36
21.0
12
37
15.0
10
20.5
39.5
172
Leva, puntale e molla in ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PNBX - Pistoncino a bandiera
GAMM
09.05.2022
PPF - Pistoncino a molla con flangia
GAMM
05.05.2022
TT - Inserti a lamelle per tubi tondi
GAMM
05.05.2022
VR/MR - Volantino a tre razze
GAMM
05.05.2022
MFB - Maniglia
GAMM
09.05.2022
PND - Pistoncino a molla
GAMM
05.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청