slovenčina
English
Plate wheels duplex 3/8"x7/32" (06 B-2)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/plate_wheels/duplex_plate_wheels_06b_2.prj},{NB=T14328},{NAME=Plate wheel duplex 3/8\"x7/32\" Z41},{Z=41},{DE=129.0},{DP=124.43},{CNSORDERNO=T14328},{D2=20},{KG=1.30},{B2=15.4},{B1=5.2},{C=1},{R3=10},{CNSORDERNO2=202330041}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
KG
[kg]
B2
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
555859
Plate wheel duplex 3/8"x7...
8
28.6
24.89
555859
8
0.03
15.4
5.2
1
10
555860
Plate wheel duplex 3/8"x7...
9
31.5
27.85
555860
8
0.04
15.4
5.2
1
10
555861
Plate wheel duplex 3/8"x7...
10
34.5
30.82
555861
8
0.05
15.4
5.2
1
10
T14298
Plate wheel duplex 3/8"x7...
11
37.5
33.80
T14298
10
0.06
15.4
5.2
1
10
T14299
Plate wheel duplex 3/8"x7...
12
40.5
36.80
T14299
10
0.08
15.4
5.2
1
10
T14300
Plate wheel duplex 3/8"x7...
13
43.5
39.80
T14300
10
0.10
15.4
5.2
1
10
T14301
Plate wheel duplex 3/8"x7...
14
46.5
42.80
T14301
10
0.12
15.4
5.2
1
10
T14302
Plate wheel duplex 3/8"x7...
15
49.5
45.81
T14302
10
0.14
15.4
5.2
1
10
T14303
Plate wheel duplex 3/8"x7...
16
52.5
48.82
T14303
12
0.16
15.4
5.2
1
10
T14304
Plate wheel duplex 3/8"x7...
17
55.5
51.83
T14304
12
0.19
15.4
5.2
1
10
T14305
Plate wheel duplex 3/8"x7...
18
58.6
54.85
T14305
12
0.21
15.4
5.2
1
10
T14306
Plate wheel duplex 3/8"x7...
19
61.6
57.87
T14306
12
0.24
15.4
5.2
1
10
T14307
Plate wheel duplex 3/8"x7...
20
64.6
60.89
T14307
12
0.27
15.4
5.2
1
10
T14308
Plate wheel duplex 3/8"x7...
21
67.6
63.91
T14308
12
0.30
15.4
5.2
1
10
T14309
Plate wheel duplex 3/8"x7...
22
70.6
66.93
T14309
12
0.34
15.4
5.2
1
10
T14310
Plate wheel duplex 3/8"x7...
23
73.7
69.95
T14310
12
0.37
15.4
5.2
1
10
T14311
Plate wheel duplex 3/8"x7...
24
76.7
72.97
T14311
12
0.41
15.4
5.2
1
10
T14312
Plate wheel duplex 3/8"x7...
25
79.7
76.00
T14312
12
0.45
15.4
5.2
1
10
T14313
Plate wheel duplex 3/8"x7...
26
82.7
79.02
T14313
16
0.48
15.4
5.2
1
10
T14314
Plate wheel duplex 3/8"x7...
27
85.7
82.04
T14314
16
0.53
15.4
5.2
1
10
T14315
Plate wheel duplex 3/8"x7...
28
88.8
85.07
T14315
16
0.57
15.4
5.2
1
10
T14316
Plate wheel duplex 3/8"x7...
29
91.8
88.09
T14316
16
0.62
15.4
5.2
1
10
T14317
Plate wheel duplex 3/8"x7...
30
94.8
91.12
T14317
16
0.66
15.4
5.2
1
10
T14318
Plate wheel duplex 3/8"x7...
31
97.9
94.15
T14318
16
0.71
15.4
5.2
1
10
T14319
Plate wheel duplex 3/8"x7...
32
100.9
97.17
T14319
16
0.77
15.4
5.2
1
10
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청