PKA31 - Forming plate
PROPLASTICA
Mold bases
Plates
Powered by
CAD모델 선택
{fcpk_bytow/mold_bases/plates/pka_31_m.prj},{NB=PKA 31-296*296*22/1730},{SYMBOL=PKA 31},{MBN=296x296},{FORMB=296},{FORML=296},{MATERIAL=1.1730},{H=22},{HTXT=[22,27,36,46,56,66,76,86,96,116,136]},{UNDERCUTS=NO},{MATERIALX='1.1730','1.2083','1.2085','1.2162','1.2311','1.2312','1.2343','1.2738','1.2767','Toolox33','Toolox44','1.2738HH','1.2714HH'},{UNDERCUTSX='NO','YES'},{B=296},{L=296},{L1=248.000},{L2=170.000},{B1=248.000},{H1=6.300},{D=36.000},{D1=29.500},{D3=30.000},{D2=12.000},{DENSITY=7850},{Z=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SYMBOL
Symbol
ⁿ/ₐ
FORMB
Mold width
[mm]
FORML
Mold length
[mm]
B
Width
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Holes distance
[mm]
L2
Holes distance
[mm]
B1
Holes distance
[mm]
H1
Depth
[mm]
T
Depth
[mm]
T1
Depth
[mm]
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
LP
Distance
[mm]
KP
Distance
[mm]
DENSITY
Density
[kg/m^3]
Forming plate PKA 31-96x9...
PKA 31
96
96
96
96
74.000
24.000
74.000
3.200
14.000
20.000
16.500
13.750
8.000
0.000
0.000
7850
Forming plate PKA 31-96x1...
PKA 31
96
126
96
126
104.000
54.000
74.000
3.200
14.000
20.000
16.500
13.750
8.000
0.000
0.000
7850
Forming plate PKA 31-126x...
PKA 31
126
156
126
156
124.000
60.000
94.000
6.300
19.000
25.000
26.000
19.700
10.000
0.000
0.000
7850
Forming plate PKA 31-156x...
PKA 31
156
156
156
156
124.000
60.000
124.000
6.300
19.000
25.000
26.000
19.700
10.000
0.000
0.000
7850
Forming plate PKA 31-156x...
PKA 31
156
196
156
196
164.000
100.000
124.000
6.300
19.000
25.000
26.000
19.700
10.000
0.000
0.000
7850
Forming plate PKA 31-156x...
PKA 31
156
246
156
246
214.000
150.000
124.000
6.300
19.000
25.000
26.000
19.700
10.000
0.000
0.000
7850
Forming plate PKA 31-156x...
PKA 31
156
296
156
296
264.000
200.000
124.000
6.300
19.000
25.000
26.000
19.700
10.000
0.000
0.000
7850
Forming plate PKA 31-156x...
PKA 31
156
346
156
346
314.000
250.000
124.000
6.300
19.000
25.000
26.000
19.700
10.000
0.000
0.000
7850
Forming plate PKA 31-196x...
PKA 31
196
196
196
196
156.000
86.000
156.000
6.300
19.000
25.000
32.000
25.600
10.000
0.000
0.000
7850
Forming plate PKA 31-196x...
PKA 31
196
246
196
246
206.000
136.000
156.000
6.300
19.000
25.000
32.000
25.600
10.000
0.000
0.000
7850
Forming plate PKA 31-196x...
PKA 31
196
296
196
296
256.000
186.000
156.000
6.300
19.000
25.000
32.000
25.600
10.000
0.000
0.000
7850
Forming plate PKA 31-196x...
PKA 31
196
346
196
346
298.000
220.000
148.000
6.300
25.000
32.000
36.000
29.500
12.000
0.000
0.000
7850
Forming plate PKA 31-196x...
PKA 31
196
396
196
396
348.000
270.000
148.000
6.300
25.000
32.000
36.000
29.500
12.000
0.000
0.000
7850
Forming plate PKA 31-196x...
PKA 31
196
446
196
446
398.000
320.000
148.000
6.300
25.000
32.000
36.000
29.500
12.000
0.000
0.000
7850
Forming plate PKA 31-196x...
PKA 31
196
496
196
496
448.000
370.000
148.000
6.300
25.000
32.000
36.000
29.500
12.000
0.000
0.000
7850
Forming plate PKA 31-216x...
PKA 31
216
246
216
246
206.000
136.000
176.000
6.300
19.000
25.000
32.000
25.600
10.000
0.000
0.000
7850
Forming plate PKA 31-216x...
PKA 31
216
296
216
296
256.000
186.000
176.000
6.300
19.000
25.000
32.000
25.600
10.000
0.000
0.000
7850
Forming plate PKA 31-246x...
PKA 31
246
246
246
246
206.000
136.000
206.000
6.300
19.000
25.000
32.000
25.600
10.000
0.000
0.000
7850
Forming plate PKA 31-246x...
PKA 31
246
296
246
296
248.000
170.000
198.000
6.300
25.000
32.000
36.000
29.500
12.000
0.000
0.000
7850
Forming plate PKA 31-246x...
PKA 31
246
346
246
346
298.000
220.000
198.000
6.300
25.000
32.000
36.000
29.500
12.000
0.000
0.000
7850
Forming plate PKA 31-246x...
PKA 31
246
396
246
396
348.000
270.000
198.000
6.300
25.000
32.000
36.000
29.500
12.000
0.000
0.000
7850
Forming plate PKA 31-246x...
PKA 31
246
446
246
446
398.000
320.000
198.000
6.300
25.000
32.000
36.000
29.500
12.000
0.000
0.000
7850
Forming plate PKA 31-246x...
PKA 31
246
496
246
496
448.000
370.000
198.000
6.300
25.000
32.000
36.000
29.500
12.000
0.000
0.000
7850
Forming plate PKA 31-246x...
PKA 31
246
546
246
546
498.000
420.000
198.000
6.300
25.000
32.000
36.000
29.500
12.000
0.000
0.000
7850
Forming plate PKA 31-246x...
PKA 31
246
596
246
596
548.000
470.000
198.000
6.300
25.000
32.000
36.000
29.500
12.000
0.000
0.000
7850
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청