PK - Housing Lifter With Cooling (CUMSA)
DMS Diemould (UK)
DMS UK
Section 7 ( Mechanisms )
Powered by
CAD모델 선택
{dms_diemould/uk/section7/pk_1_asmtab.prj},{NB=PK.525036},{PARTNO=PK.525036},{A=52.000},{B=50.000},{D=20.000},{E=7.500},{F=12.000},{G=36.000},{K=42.000},{L=340.000},{N=32.500},{O=45.000},{P=35.500},{S=30.000},{T=M8x25},{U=20.500},{V=8.000},{PPATH=pk_asmtpl_1.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
A
Diameter
[mm]
B
Length
[mm]
D
Width
[mm]
E
Length
[mm]
F
Diameter
[mm]
G
Length
[mm]
K
Length
[mm]
L
Length
[mm]
N
Width
[mm]
O
Width
[mm]
P
Width
[mm]
S
Length
[mm]
T
Thread
ⁿ/ₐ
U
Diameter
[mm]
V
Height
[mm]
PK.525036
PK.525036
52.000
50.000
20.000
7.500
12.000
36.000
42.000
340.000
32.500
45.000
35.500
30.000
M8x25
20.500
8.000
PK.626044
PK.626044
62.000
60.000
26.000
9.000
16.000
46.000
52.000
440.000
40.000
50.000
43.500
40.000
M12x30
28.500
10.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Flat ejector pins - hardened - FK Typ(e) DIN 1530/ISO 8693, 250°C, Material...
D-M-E
27.05.2024
Core pins - hardened - AHX Typ(e) DIN 1530/ISO 6751, 500°-550°C, Material 1...
D-M-E
27.05.2024
OKW-UR Maschine filter - DME
D-M-E
27.11.2017
Ejector pins - hardened - AH Typ(e) DIN 1530/ISO 6751, 250°C, Material WS (...
D-M-E
27.05.2024
Flexible Ejector - Guide Bushes - AW 282 CUMSA, Material Bronze
D-M-E
04.08.2020
ZZ Racks - DME
D-M-E
22.05.2024
ZE Limit switches - DME
D-M-E
27.11.2017
Pipe Thred Adapters - ZG - Mold and Die Components
D-M-E
06.02.2017
WZ 1010 Coarse pitch nuts - DME - Mat.: Steel - special-polyamid <=80°C
D-M-E
22.05.2024
VZ 1020 Mounting flanges - DME
D-M-E
27.11.2017
KU Latch Locks - Baffle bars - DME
D-M-E
22.05.2024
HP 82 Flanges - DME
D-M-E
27.11.2017
FW 1853 Ejector bolt - DME
D-M-E
27.11.2017
FW 1852 Hexagon socket head screws - DME
D-M-E
27.11.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청