PIXB - Positioning bushings for use with Indexing Plunger
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Indexing Plunger
PIXB - Positioning bushings for use with Indexing PlungerPositioning bushings for use with Indexing Plunger
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/pixb/pixb.prj},{NB=PIXB-M12-1.5-4},{CN=PIXB-M12-1.5-4},{M=M12x1.5},{D=12.1},{L=12},{L1=15},{SW=13},{SD=4.2},{MASS=11},{MNDM=12.000},{MP=1.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
D
Diameter D
[mm]
L
Length L
[mm]
L1
Length L1
[mm]
SW
[mm]
SD
Diameter d
[mm]
MASS
Mass
[g]
PIXB-M12-1.5-4
PIXB-M12-1.5-4
M12x1.5
12.1
12
15
13
4.2
11
PIXB-M12-1.5-5
PIXB-M12-1.5-5
M12x1.5
12.1
12
15
13
5.2
10
PIXB-M12-1.5-6
PIXB-M12-1.5-6
M12x1.5
12.1
12
15
13
6.2
9
PIXB-M16-1.5-8
PIXB-M16-1.5-8
M16x1.5
16.1
14
17
17
8.2
18
PIXB-M16-1.5-10
PIXB-M16-1.5-10
M16x1.5
16.1
14
17
17
10.2
14
PIXB-M16-1.5-12
PIXB-M16-1.5-12
M16x1.5
16.1
14
17
17
12.2
9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청