카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Pipe 250mm - ICS 50
Schiedel
Stainless steel system
ICS50 Ø130-Ø1200
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics50/inner_liners_pipe_250_50.prj},{NB=Pipe 500/250/0,6/316/BA/ICS50(a)(400)},{IDNR=},{MAT=105077},{EAN=4037494803776},{SYS=ICS50},{SAP=Pipe 500/250/0,6/316/BA/ICS50},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=500},{EXT=600},{A=205},{NL=250},{ML=316},{SL=BA},{WG=7.44},{SHORT=500/250/0,6/316/BA/ICS50},{DC=AT,BE,BA,CZ,DK,FI,DE,IT,HR,NO,RU,SE,RS,SK,SI,GB,PL,HU},{VER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
SAP Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
NL
Nominal lenght
[mm]
ML
Material / Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface Liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Pipe 130/250/0,6/316/BA/I...
114762
4037494416983
ICS50
Pipe 130/250/0,6/316/BA/I...
130
230
205
250
316
BA
2.15
Pipe 150/250/0,6/316/BA/I...
104774
4037494404614
ICS50
Pipe 150/250/0,6/316/BA/I...
150
250
205
250
316
BA
2.40
Pipe 180/250/0,6/316/BA/I...
104775
4037494404621
ICS50
Pipe 180/250/0,6/316/BA/I...
180
280
205
250
316
BA
2.76
Pipe 200/250/0,6/316/BA/I...
104776
4037494404638
ICS50
Pipe 200/250/0,6/316/BA/I...
200
300
205
250
316
BA
3.00
Pipe 250/250/0,6/316/BA/I...
104777
4037494404645
ICS50
Pipe 250/250/0,6/316/BA/I...
250
350
205
250
316
BA
3.67
Pipe 300/250/0,6/316/BA/I...
104778
4037494803738
ICS50
Pipe 300/250/0,6/316/BA/I...
300
400
205
250
316
BA
4.30
Pipe 350/250/0,6/316/BA/I...
105074
4037494803745
ICS50
Pipe 350/250/0,6/316/BA/I...
350
450
205
250
316
BA
4.88
Pipe 400/250/0,6/316/BA/I...
105075
4037494803752
ICS50
Pipe 400/250/0,6/316/BA/I...
400
500
205
250
316
BA
6.09
Pipe 450/250/0,6/316/BA/I...
105076
4037494803769
ICS50
Pipe 450/250/0,6/316/BA/I...
450
550
205
250
316
BA
6.77
Pipe 500/250/0,6/316/BA/I...
105077
4037494803776
ICS50
Pipe 500/250/0,6/316/BA/I...
500
600
205
250
316
BA
7.44
Pipe 600/250/0,6/316/BA/I...
105078
4037494803783
ICS50
Pipe 600/250/0,6/316/BA/I...
600
700
205
250
316
BA
9.01
Pipe 700/250/0,6/316/BA/I...
105079
4037494803790
ICS50
Pipe 700/250/0,6/316/BA/I...
700
800
205
250
316
BA
10.39
Pipe 750/250/0,6/316/BA/I...
143440
4051921618405
ICS50
Pipe 750/250/0,6/316/BA/I...
750
850
205
250
316
BA
8.07
Pipe 800/250/0,6/316/BA/I...
133118
4051921474759
ICS50
Pipe 800/250/0,6/316/BA/I...
800
900
205
250
316
BA
10.26
Pipe 850/250/0,6/316/BA/I...
143452
4051921618528
ICS50
Pipe 850/250/0,6/316/BA/I...
850
950
205
250
316
BA
9.15
Pipe 900/250/0,6/316/BA/I...
133119
4051921474766
ICS50
Pipe 900/250/0,6/316/BA/I...
900
1000
205
250
316
BA
11.46
Pipe 950/250/0,6/316/BA/I...
143464
4051921618641
ICS50
Pipe 950/250/0,6/316/BA/I...
950
1050
205
250
316
BA
10.23
Pipe 1000/250/1,0/316/BA/...
143586
4051921619860
ICS50
Pipe 1000/250/1,0/316/BA/...
1000
1100
205
250
316
BA
13.28
Pipe 1100/250/1,0/316/BA/...
143600
4051921620002
ICS50
Pipe 1100/250/1,0/316/BA/...
1100
1200
205
250
316
BA
14.61
Pipe 1200/250/1,0/316/BA/...
143614
4051921620149
ICS50
Pipe 1200/250/1,0/316/BA/...
1200
1300
205
250
316
BA
15.93
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청