PHSC, PHSCM, PHSS, PHSCL, PHSCLM, PHSSL - 로드엔드베어링 - 표준타입 - 암나사타입
Misumi
誘명꽣
실린더/실린더 관련 부품/연결 부품
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/34_cylinders/phsc_asmtab.prj},{NB=PHSC10A},{DDD=7},{TS=1},{TRS=1},{DD=10A},{DDN=10},{D123=26},{D1=15.0},{D2=19.0},{L123=56},{L1=43},{MP=M10x1.25},{LL1=21},{LL23=0.0},{B14=10.50},{B23=0.0},{B1=14},{T=6.5},{W=17},{DD1ALG1=12.900},{DD1ALG2=0.000},{RR=0.5},{BD14=19.050},{BD23=19.050},{SLC14=13.20},{SLC23=0.00},{MASS1=72.00},{MASS23=0.00},{MASS4=0},{ADC=0.1 or Less},{NDM=10},{P=1.25},{PPATH=phsc_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
MP
MxP
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
DD1
d1
[mm]
RR
r
[mm]
PHSCM3
PHSCM3
3
12
6.5
8.0
27
21
M3x0.5
10.0
4.50
6
3.0
7
7.4
0.3
PHSCM4
PHSCM4
4
14
8.0
9.5
31
24
M4x0.7
12.0
5.30
7
4.0
8
7.6
0.3
PHSC5
PHSC5
5
16
9.0
11.0
35
27
M5x0.8
14.0
6.00
8
4.0
9
7.7
0.3
PHSC6
PHSC6
6
18
10.0
13.0
39
30
M6x1.0
14.0
6.75
9
5.0
11
9.0
0.3
PHSC8
PHSC8
8
22
12.5
16.0
47
36
M8x1.25
17.0
9.00
12
5.0
14
10.4
0.5
PHSC10
PHSC10
10
26
15.0
19.0
56
43
M10x1.5
21.0
10.50
14
6.5
17
12.9
0.5
PHSC10A
PHSC10A
10A
26
15.0
19.0
56
43
M10x1.25
21.0
10.50
14
6.5
17
12.9
0.5
PHSC12
PHSC12
12
30
17.5
22.0
65
50
M12x1.75
24.0
12.00
16
6.5
19
15.4
0.5
PHSC14
PHSC14
14
34
20.0
25.0
74
57
M14x2.0
27.0
13.50
19
8.0
22
16.9
0.7
PHSC14A
PHSC14A
14A
34
20.0
25.0
74
57
M14x1.5
27.0
13.50
19
8.0
22
16.9
0.7
PHSC16
PHSC16
16
38
22.0
27.0
83
64
M16x2.0
33.0
15.00
21
8.0
22
19.4
0.7
PHSC18
PHSC18
18
42
25.0
31.0
92
71
M18x2.5
36.0
16.50
23
10.0
27
21.9
0.7
PHSC18A
PHSC18A
18A
42
25.0
31.0
92
71
M18x1.5
36.0
16.50
23
10.0
27
21.9
0.7
PHSC20
PHSC20
20
46
27.5
34.0
100
77
M20x1.5
40.0
18.00
25
10.0
30
24.4
0.7
PHSC22
PHSC22
22
50
30.0
37.0
109
84
M22x1.5
43.0
20.00
28
12.0
32
25.8
0.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청