카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
PH13C,PH13CL - Rod end spherical plain bearing
PRiCi FA
Rotating motion parts
Bearings·Cam Followers·Roller Followers
Powered by
CAD모델 선택
{prici/bbb/b12/ph13c.prj},{NB=PH13C5},{LV1=External thread},{LV2=Right-Hand Thread},{RMAT=carbon steel},{SUR=Galvanizing treatment},{GMAT=copper},{IMAT=carbon steel},{HE=quench},{CODE=PH13C},{MYCODE=P_PH13C},{VAR02=5},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=PS1},{AF972=PS2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
LV1
Thread type
ⁿ/ₐ
LV2
Thread Direction
ⁿ/ₐ
RMAT
Rod end material
ⁿ/ₐ
SUR
Rod end surface treatment
ⁿ/ₐ
GMAT
Gasket material
ⁿ/ₐ
IMAT
Inner ring material
ⁿ/ₐ
HE
Inner ring heat treatment
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
B
[mm]
FIX04
dk
[mm]
FIX06
C1(max)
[mm]
FIX08
d2(max)
[mm]
FIX10
G(H6)
ⁿ/ₐ
FIX12
h
[mm]
FIX14
L1(min)
[mm]
FIX16
L2(max)
[mm]
FIX18
R1(min)
[mm]
FIX20
Rated dynamic load
[KN]
FIX22
Rated static load
[KN]
FIX24
Mass
[kg]
PH13C5
PH13C5
External thread
Right-Hand Thread
carbon steel
Galvanizing treatment
copper
carbon steel
quench
PH13C
8
11.110
6.00
18
M5×0.8
33
19
42.0
0.3
4.4
4.6
0.013
PH13CL5
PH13CL5
External thread
Left-Hand Thread
carbon steel
Galvanizing treatment
copper
carbon steel
quench
PH13CL
8
11.110
6.00
18
M5×0.8
33
19
42.0
0.3
4.4
4.6
0.013
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청