PGS80 & PGA80 - Precision Spur Gears - 0.4 Module 3mm Bore 3mm Face Pin Hub Style - 20° Pressure Angle
WMBerg
METRIC
Gears
Pin Hub Spur Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_gears/pin_hub_spur_gears/mb35.prj},{NB=PGS80-128 High},{PN=PGS80-128},{LOD=High},{DES=PIN HUB SPUR GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B35},{MAT=Stainless Steel DIN 1.4305},{QC=DIN 7/AGMA 10},{MOD=0.4},{PA=20},{N=128},{LOD2='High','Low'},{PD=51.20},{OD=52.00},{HD=10},{B=3},{FW=3},{FW1=3.0000},{HS=pin hub},{PSTOL=0.0100},{B1=10.0000},{B2=3.5000},{H=10.0000},{MM=0.560}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
QC
Quality Class
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
PA
Pressure Angle
[°]
N
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
HD
Hub Diameter
[mm]
B
Bore
[mm]
FW
Face Width
[mm]
HS
Hub Style
ⁿ/ₐ
PGS80-20 High
PGS80-20
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
20
8.00
8.80
10
3
3
pin hub
PGS80-21 High
PGS80-21
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
21
8.40
9.20
10
3
3
pin hub
PGS80-22 High
PGS80-22
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
22
8.80
9.60
10
3
3
pin hub
PGS80-23 High
PGS80-23
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
23
9.20
10.00
10
3
3
pin hub
PGS80-24 High
PGS80-24
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
24
9.60
10.40
10
3
3
pin hub
PGS80-25 High
PGS80-25
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
25
10.00
10.80
10
3
3
pin hub
PGS80-26 High
PGS80-26
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
26
10.40
11.20
10
3
3
pin hub
PGS80-27 High
PGS80-27
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
27
10.80
11.60
10
3
3
pin hub
PGS80-28 High
PGS80-28
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
28
11.20
12.00
10
3
3
pin hub
PGS80-29 High
PGS80-29
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
29
11.60
12.40
10
3
3
pin hub
PGS80-30 High
PGS80-30
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
30
12.00
12.80
10
3
3
pin hub
PGS80-32 High
PGS80-32
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
32
12.80
13.60
10
3
3
pin hub
PGS80-34 High
PGS80-34
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
34
13.60
14.40
10
3
3
pin hub
PGS80-36 High
PGS80-36
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
36
14.40
15.20
10
3
3
pin hub
PGS80-38 High
PGS80-38
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
38
15.20
16.00
10
3
3
pin hub
PGS80-40 High
PGS80-40
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
40
16.00
16.80
10
3
3
pin hub
PGS80-42 High
PGS80-42
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
42
16.80
17.60
10
3
3
pin hub
PGS80-44 High
PGS80-44
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
44
17.60
18.40
10
3
3
pin hub
PGS80-46 High
PGS80-46
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
46
18.40
19.20
10
3
3
pin hub
PGS80-48 High
PGS80-48
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
48
19.20
20.00
10
3
3
pin hub
PGS80-50 High
PGS80-50
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
50
20.00
20.80
10
3
3
pin hub
PGS80-55 High
PGS80-55
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
55
22.00
22.80
10
3
3
pin hub
PGS80-56 High
PGS80-56
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
56
22.40
23.20
10
3
3
pin hub
PGS80-60 High
PGS80-60
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
60
24.00
24.80
10
3
3
pin hub
PGS80-64 High
PGS80-64
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
64
25.60
26.40
10
3
3
pin hub
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
R1M - Precision Racks - 1.5/0.25 Module - 20° Pressure Angle - Stainless St...
WMBerg
06.06.2023
CGS50 & CGA50 - Precision Spur Gears - 0.4 Module 3mm Bore 3mm Face Clamp H...
WMBerg
06.06.2023
PES83 & PEA83 - Precision Spur Gears - 0.6 Module 5mm Bore 5mm Face Pin Hub...
WMBerg
06.06.2023
W24B - Precision Worm Gears - 24 Pitch - 3/8" and 1/2" Bore - 3/8" Face - A...
WMBerg
06.06.2023
PHS82 & PHA82 - Precision Spur Gears - 0.3 Module 5mm Bore 3mm Face Pin Hub...
WMBerg
06.06.2023
PHS80 & PHA80 - Precision Spur Gears - 0.3 Module 3mm Bore 3mm Face Pin Hub...
WMBerg
06.06.2023
PGD & FGD - Delrin® - Spur Gears - 0.4 Module 5, 8, and 10 (mm) Bore 5mm Fa...
WMBerg
06.06.2023
PGS83 & PGA83 - Precision Spur Gears - 0.4 Module 5mm Bore 5mm Face Pin Hub...
WMBerg
06.06.2023
M24P - Miter & Bevel Gears - 24 Pitch 3/8" Bore 9/32" Face AGMA Quality 10 ...
WMBerg
06.06.2023
HCS95 & HCA95 - Helical Gears - 1.0 Module - 8mm Bore - 20° Pressure Angle ...
WMBerg
06.06.2023
M16P - Miter & Bevel Gears - 16 Pitch 1/2" Bore 5/16" Face AGMA Quality 10 ...
WMBerg
06.06.2023
HFS83, HFS95, HFA83 & HFA95 - Helical Gears - 0.5 Module - 5 & 8 (mm) Bore ...
WMBerg
06.06.2023
HGS80, HGS83, HGA80 & HGA83 - Helical Gears - 0.4 Module - 3 & 5 (mm) Bore ...
WMBerg
06.06.2023
System Bea 06B-1 - Sprockets for roller chains ''System Bea'' - DIN 8187 - ...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청