PFN - Planetary reducer PFN series
HEFA
8-planetary_reducer
xxjsj
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/8-planetary_reducer/xxjsj/pfn_asmtab.prj},{NB=PFN90-L1-3-P2-Z2-15806.510030LR4.5-1473M598.4LR47},{SS=PFN90},{SE=L1},{TR=3},{DS=P2},{OF=Z2},{SPDJ=Lei Sai/Ming Zhi/Jiemei Kang 86 Step (14 Axis)},{SCDCC=15806.510030LR4.5},{SRDCC=1473M598.4LR47},{D3=15},{D5=80},{D2=6.5},{D1=100},{L1=30},{L2=LR4.5},{L21=4.5},{D7=14.00},{D8=73.0},{D10=M5},{D101=5},{D9=98.4},{L6=LR47},{L61=47.0},{D4=25},{D6=90},{L3=3},{L4=32},{A1=91},{A2=90},{B=5},{H=17.3},{LM1=10.000},{DX1=59.500},{DX2=59.500},{RX=90.000},{LX1=45.000},{DZ1=19.500},{DZ2=25.000},{LZ1=35.000},{INFOTEXT=website},{PPATH=../pfn/assembiles/pfn_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SS
Series specification
ⁿ/ₐ
SPDJ
Adapted motor
ⁿ/ₐ
SCDCC
Installation size of output end
ⁿ/ₐ
SRDCC
Input installation size
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D5
[mm]
D2
[mm]
D1
[mm]
L1
[mm]
L2
ⁿ/ₐ
D7
[mm]
D8
[mm]
D10
ⁿ/ₐ
D9
[mm]
L6
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
D6
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L7
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
PFN60-L1-3-P2-Z2-10505.57...
PFN60-L1-3-P2-Z2-10505.57...
PFN60
Panasonic 200W
10505.57020LR5
1150M470LR31
10
50
5.5
70
20
LR5
11.00
50.0
M4
70.0
LR31
17
60
3
21
56.0
6
61
60
3
11.4
PFN60-L1-3-P2-Z2-10505.57...
PFN60-L1-3-P2-Z2-10505.57...
PFN60
Panasonic 400W
10505.57020LR5
1450M470LR31
10
50
5.5
70
20
LR5
14.00
50.0
M4
70.0
LR31
17
60
3
21
56.0
6
61
60
3
11.4
PFN60-L1-3-P2-Z2-10505.57...
PFN60-L1-3-P2-Z2-10505.57...
PFN60
Yaskawa/Mitsubishi/Delta/...
10505.57020LR5
1450M570LR31
10
50
5.5
70
20
LR5
14.00
50.0
M5
70.0
LR31
17
60
3
21
56.0
6
61
60
3
11.4
PFN60-L1-3-P2-Z2-10505.57...
PFN60-L1-3-P2-Z2-10505.57...
PFN60
Lei Sai/Ming Zhi/Jiemei K...
10505.57020LR5
6.3538.1M466.7LR31
10
50
5.5
70
20
LR5
6.35
38.1
M4
66.7
LR31
17
60
3
21
56.0
6
61
60
3
11.4
PFN60-L1-3-P2-Z2-10505.57...
PFN60-L1-3-P2-Z2-10505.57...
PFN60
Lei Sai/Ming Zhi/Jiemei K...
10505.57020LR5
838.1M466.7LR31
10
50
5.5
70
20
LR5
8.00
38.1
M4
66.7
LR31
17
60
3
21
56.0
6
61
60
3
11.4
PFN80-L1-3-P2-Z2-15606.59...
PFN80-L1-3-P2-Z2-15606.59...
PFN80
Panasonic 400W
15606.59030LR4.5
1450M470LR37
15
60
6.5
90
30
LR4.5
14.00
50.0
M4
70.0
LR37
25
80
3
38
60.5
5
81
80
5
17.3
PFN80-L1-3-P2-Z2-15606.59...
PFN80-L1-3-P2-Z2-15606.59...
PFN80
Yaskawa/Mitsubishi/Delta/...
15606.59030LR4.5
1450M570LR37
15
60
6.5
90
30
LR4.5
14.00
50.0
M5
70.0
LR37
25
80
3
38
60.5
5
81
80
5
17.3
PFN80-L1-3-P2-Z2-15606.59...
PFN80-L1-3-P2-Z2-15606.59...
PFN80
Panasonic 750W
15606.59030LR4.5
1970M590LR42
15
60
6.5
90
30
LR4.5
19.00
70.0
M5
90.0
LR42
25
80
3
38
60.5
5
81
80
5
17.3
PFN80-L1-3-P2-Z2-15606.59...
PFN80-L1-3-P2-Z2-15606.59...
PFN80
Mitsubishi/Yaskawa/Huichu...
15606.59030LR4.5
1970M690LR42
15
60
6.5
90
30
LR4.5
19.00
70.0
M6
90.0
LR42
25
80
3
38
60.5
5
81
80
5
17.3
PFN80-L1-3-P2-Z2-15606.59...
PFN80-L1-3-P2-Z2-15606.59...
PFN80
Lei Sai/Ming Zhi/Jiemei K...
15606.59030LR4.5
12.773M598.4LR42
15
60
6.5
90
30
LR4.5
12.70
73.0
M5
98.4
LR42
25
80
3
38
60.5
5
81
80
5
17.3
PFN80-L1-3-P2-Z2-15606.59...
PFN80-L1-3-P2-Z2-15606.59...
PFN80
Lei Sai/Ming Zhi/Jiemei K...
15606.59030LR4.5
1473M598.4LR42
15
60
6.5
90
30
LR4.5
14.00
73.0
M5
98.4
LR42
25
80
3
38
60.5
5
81
80
5
17.3
PFN80-L1-3-P2-Z2-15606.59...
PFN80-L1-3-P2-Z2-15606.59...
PFN80
Lei Sai/Ming Zhi/Jiemei K...
15606.59030LR4.5
1473M698.4LR42
15
60
6.5
90
30
LR4.5
14.00
73.0
M6
98.4
LR42
25
80
3
38
60.5
5
81
80
5
17.3
PFN80-L1-3-P2-Z2-15606.59...
PFN80-L1-3-P2-Z2-15606.59...
PFN80
Ruite/Leisai 86 step (14 ...
15606.59030LR4.5
1460M698.4LR42
15
60
6.5
90
30
LR4.5
14.00
60.0
M6
98.4
LR42
25
80
3
38
60.5
5
81
80
5
17.3
PFN80-L1-3-P2-Z2-15606.59...
PFN80-L1-3-P2-Z2-15606.59...
PFN80
Siemens 400W
15606.59030LR4.5
1980M6100LR42
15
60
6.5
90
30
LR4.5
19.00
80.0
M6
100.0
LR42
25
80
3
38
60.5
5
81
80
5
17.3
PFN90-L1-3-P2-Z2-15806.51...
PFN90-L1-3-P2-Z2-15806.51...
PFN90
Panasonic 400W
15806.510030LR4.5
1450M470LR47
15
80
6.5
100
30
LR4.5
14.00
50.0
M4
70.0
LR47
25
90
3
32
77.5
6
91
90
5
17.3
PFN90-L1-3-P2-Z2-15806.51...
PFN90-L1-3-P2-Z2-15806.51...
PFN90
Yaskawa/Mitsubishi/Delta/...
15806.510030LR4.5
1450M570LR47
15
80
6.5
100
30
LR4.5
14.00
50.0
M5
70.0
LR47
25
90
3
32
77.5
6
91
90
5
17.3
PFN90-L1-3-P2-Z2-15806.51...
PFN90-L1-3-P2-Z2-15806.51...
PFN90
Panasonic 750W
15806.510030LR4.5
1970M590LR47
15
80
6.5
100
30
LR4.5
19.00
70.0
M5
90.0
LR47
25
90
3
32
77.5
6
91
90
5
17.3
PFN90-L1-3-P2-Z2-15806.51...
PFN90-L1-3-P2-Z2-15806.51...
PFN90
Mitsubishi/Yaskawa/Huichu...
15806.510030LR4.5
1970M690LR47
15
80
6.5
100
30
LR4.5
19.00
70.0
M6
90.0
LR47
25
90
3
32
77.5
6
91
90
5
17.3
PFN90-L1-3-P2-Z2-15806.51...
PFN90-L1-3-P2-Z2-15806.51...
PFN90
Lei Sai/Ming Zhi/Jiemei K...
15806.510030LR4.5
12.773M598.4LR47
15
80
6.5
100
30
LR4.5
12.70
73.0
M5
98.4
LR47
25
90
3
32
77.5
6
91
90
5
17.3
PFN90-L1-3-P2-Z2-15806.51...
PFN90-L1-3-P2-Z2-15806.51...
PFN90
Lei Sai/Ming Zhi/Jiemei K...
15806.510030LR4.5
1473M598.4LR47
15
80
6.5
100
30
LR4.5
14.00
73.0
M5
98.4
LR47
25
90
3
32
77.5
6
91
90
5
17.3
PFN90-L1-3-P2-Z2-15806.51...
PFN90-L1-3-P2-Z2-15806.51...
PFN90
Lei Sai/Ming Zhi/Jiemei K...
15806.510030LR4.5
1473M698.4LR47
15
80
6.5
100
30
LR4.5
14.00
73.0
M6
98.4
LR47
25
90
3
32
77.5
6
91
90
5
17.3
PFN90-L1-3-P2-Z2-15806.51...
PFN90-L1-3-P2-Z2-15806.51...
PFN90
Ruite/Leisai 86 step (14 ...
15806.510030LR4.5
1460M698.4LR47
15
80
6.5
100
30
LR4.5
14.00
60.0
M6
98.4
LR47
25
90
3
32
77.5
6
91
90
5
17.3
PFN90-L1-3-P2-Z2-15806.51...
PFN90-L1-3-P2-Z2-15806.51...
PFN90
Siemens 400W
15806.510030LR4.5
1980M6100LR47
15
80
6.5
100
30
LR4.5
19.00
80.0
M6
100.0
LR47
25
90
3
32
77.5
6
91
90
5
17.3
PFN120-L1-3-P2-Z2-201108....
PFN120-L1-3-P2-Z2-201108....
PFN120
Panasonic 750W
201108.513038LR5.5
1970M590LR47.5
20
110
8.5
130
38
LR5.5
19.00
70.0
M5
90.0
LR47.5
35
120
4
50
96.5
10
122
120
6
22.8
PFN120-L1-3-P2-Z2-201108....
PFN120-L1-3-P2-Z2-201108....
PFN120
Mitsubishi/Yaskawa/Huichu...
201108.513038LR5.5
1970M690LR47.5
20
110
8.5
130
38
LR5.5
19.00
70.0
M6
90.0
LR47.5
35
120
4
50
96.5
10
122
120
6
22.8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청