카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
PFAAS - C - Piastra singola cappello 4 fori amovibili Tipo A
RCM
DIE SETS - STEEL PLATES
BLANKING PLATES
ISO Ball Guides Type
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/portastampi_lamiera/piastre_trancia/special/a_2pmf_cover_s.prj},{NB=PFAAS 1270-C},{CODE=EC507804},{CODICE=PFAAS 1270},{L=700},{M=500},{E=48},{MAT=},{E1A=300.0},{E1B=299.0},{E2A=200.0},{E2B=200.0},{F=50},{LS=140},{B=70},{M1=8},{PF=16.000},{XX=64},{DESC2=Piastra Capp. ESTR A 696x496x46 c50},{FIN=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
L
[mm]
M
[mm]
E
[mm]
E1A
[mm]
E1B
[mm]
E2A
[mm]
E2B
[mm]
M1
[mm]
PFAAS 0230-C
PFAAS 0230
200
150
28
75.0
74.0
50.0
50.0
6
PFAAS 0260-C
PFAAS 0260
200
175
28
75.0
74.0
62.5
62.5
6
PFAAS 0290-C
PFAAS 0290
200
200
28
75.0
74.0
75.0
75.0
6
PFAAS 0300-C
PFAAS 0300
200
200
33
75.0
74.0
75.0
75.0
6
PFAAS 0400-C
PFAAS 0400
250
200
33
96.0
95.0
71.0
71.0
6
PFAAS 0430-C
PFAAS 0430
250
250
33
96.0
95.0
96.0
96.0
6
PFAAS 0490-C
PFAAS 0490
300
200
38
121.0
120.0
71.0
71.0
6
PFAAS 0520-C
PFAAS 0520
300
250
38
115.0
114.0
90.0
90.0
8
PFAAS 0550-C
PFAAS 0550
300
300
38
115.0
114.0
115.0
115.0
8
PFAAS 0580-C
PFAAS 0580
350
200
38
146.0
145.0
71.0
71.0
6
PFAAS 0610-C
PFAAS 0610
350
250
43
140.0
139.0
90.0
90.0
8
PFAAS 0640-C
PFAAS 0640
350
300
43
140.0
139.0
115.0
115.0
8
PFAAS 0670-C
PFAAS 0670
350
350
43
140.0
139.0
140.0
140.0
8
PFAAS 0700-C
PFAAS 0700
400
200
43
171.0
170.0
71.0
71.0
6
PFAAS 0730-C
PFAAS 0730
400
250
43
165.0
164.0
90.0
90.0
8
PFAAS 0760-C
PFAAS 0760
400
300
48
157.5
156.5
107.5
107.5
8
PFAAS 0790-C
PFAAS 0790
400
350
48
157.5
156.5
132.5
132.5
8
PFAAS 0820-C
PFAAS 0820
400
400
48
157.5
156.5
157.5
157.5
8
PFAAS 0850-C
PFAAS 0850
450
250
48
190.0
189.0
90.0
90.0
8
PFAAS 0880-C
PFAAS 0880
450
300
48
182.5
181.5
107.5
107.5
8
PFAAS 0910-C
PFAAS 0910
450
350
48
182.5
181.5
132.5
132.5
8
PFAAS 0940-C
PFAAS 0940
450
450
48
182.5
181.5
182.5
182.5
8
PFAAS 0970-C
PFAAS 0970
500
300
48
207.5
206.5
107.5
107.5
8
PFAAS 1000-C
PFAAS 1000
500
400
48
207.5
206.5
157.5
157.5
8
PFAAS 1030-C
PFAAS 1030
500
500
48
207.5
206.5
207.5
207.5
8
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청