카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
PEPVZE16 - STEEL THREADED STEM TYPE A - WITH JOINT R15 AND HEXAGONAL BASE 16 - TURNED
Boteco
MOUNTING FEET
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/piedini_di_appoggio/pepvze16.prj},{NB=PEP.VZE16X6M14X70},{SHA256=aeLaM0coesoRCc0mU+gfASnX1cyTt9Cs45JTzJU3NZ8=},{INAME=pep2evze16x6m14x70},{NAME=pep.vze16x6m14x70},{NNCUSTOM=PEPVZE16},{NTCUSTOM=STEEL THREADED STEM TYPE A - WITH JOINT R15 AND HEXAGONAL BASE 16 - TURNED},{NBCUSTOM=PEP.VZE16X6M14X70},{LINACUSTOM=PEP.VZE16X6M14X70},{STEPFILE=PEP.VZE16X6M14X70.step},{PNGFILE=PEPVZE16.png},{DWGFILE=PEPVZE16.dwg},{CODE=PEP.VZE16X6M14X70},{MIS01=16},{MIS02=6.5},{MIS03=23.5},{MIS04=15},{MIS05=M14},{MIS06=70},{MIS07=95}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
SHA256
ⁿ/ₐ
INAME
Internal name
ⁿ/ₐ
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
E
[mm]
MIS02
s
[mm]
MIS03
h
[mm]
MIS04
R(±0,1)
[mm]
MIS05
d1(6g)
[mm]
MIS06
Q
[mm]
MIS07
Weight
[gr]
PEP.VZE16X6M12X110
FBnpZTfvRw4wru9TYqmEPJ9aE...
pep2evze16x6m12x110
PEP.VZE16X6M12X110
16
6.5
23.5
15
M12
110
107
PEP.VZE16X6M12X50
LXy5Jptq0xDqU/aiYGjsEzj35...
pep2evze16x6m12x50
PEP.VZE16X6M12X50
16
6.5
23.5
15
M12
50
63
PEP.VZE16X6M12X70
s+OZSKbQnwjgzPrfOMBdtGy/9...
pep2evze16x6m12x70
PEP.VZE16X6M12X70
16
6.5
23.5
15
M12
70
76
PEP.VZE16X6M12X90
E30v17nV/UUM2nw7kcD8GgBCK...
pep2evze16x6m12x90
PEP.VZE16X6M12X90
16
6.5
23.5
15
M12
90
91
PEP.VZE16X6M14X110
fKOVezxX5sU8FRqlu3eG/gR4Y...
pep2evze16x6m14x110
PEP.VZE16X6M14X110
16
6.5
23.5
15
M14
110
133
PEP.VZE16X6M14X150
2M2fZAFmY6P8VylZqcNabmHJ7...
pep2evze16x6m14x150
PEP.VZE16X6M14X150
16
6.5
23.5
15
M14
150
167
PEP.VZE16X6M14X50
8jbp2Guee2w7XifWK0xY6j14H...
pep2evze16x6m14x50
PEP.VZE16X6M14X50
16
6.5
23.5
15
M14
50
75
PEP.VZE16X6M14X70
aeLaM0coesoRCc0mU+gfASnX1...
pep2evze16x6m14x70
PEP.VZE16X6M14X70
16
6.5
23.5
15
M14
70
95
PEP.VZE16X6M14X90
f5eZp5plaC/AlNwWLUbDx9pWs...
pep2evze16x6m14x90
PEP.VZE16X6M14X90
16
6.5
23.5
15
M14
90
116
PEP.VZE16X6M16X110
d3L4xkXO/8RJa9mbstFt/UGyR...
pep2evze16x6m16x110
PEP.VZE16X6M16X110
16
6.5
23.5
15
M16
110
168
PEP.VZE16X6M16X130
oOVWBxxdDTxRMp0YKT95mk/xg...
pep2evze16x6m16x130
PEP.VZE16X6M16X130
16
6.5
23.5
15
M16
130
194
PEP.VZE16X6M16X150
gwEUCD2OrEAvD5q+i4TBVl0MA...
pep2evze16x6m16x150
PEP.VZE16X6M16X150
16
6.5
23.5
15
M16
150
219
PEP.VZE16X6M16X170
1d9vTW+U2xKQhT9oLf641PDnp...
pep2evze16x6m16x170
PEP.VZE16X6M16X170
16
6.5
23.5
15
M16
170
247
PEP.VZE16X6M16X190
Dwu/eoylGNwCBSGusWf2L/bJR...
pep2evze16x6m16x190
PEP.VZE16X6M16X190
16
6.5
23.5
15
M16
190
270
PEP.VZE16X6M16X50
6DKQIjYnjnq/5I48WO/1gtxNS...
pep2evze16x6m16x50
PEP.VZE16X6M16X50
16
6.5
23.5
15
M16
50
91
PEP.VZE16X6M16X70
NsdgsH06CTbmnujt86DfXIkEo...
pep2evze16x6m16x70
PEP.VZE16X6M16X70
16
6.5
23.5
15
M16
70
117
PEP.VZE16X6M16X90
2McCg7UOJvXipwNAvmgUNTgvZ...
pep2evze16x6m16x90
PEP.VZE16X6M16X90
16
6.5
23.5
15
M16
90
143
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청