카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
PEEK-Series (+240 °C)
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Cable Ties
Inside Serrated Cable Ties
Powered by
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/cable_ties/inside_serrated/695_binder_hochtemp_is.prj},{NB=111-01235(1_0)},{IDNR=111-01235},{MANUFACTURE19=PT220-PEEK-BGE},{VERSION=1},{B1=0},{DESCRIPTION14=Kabelbinder innenverz. 220x4,7 PT220 PEEK Beige},{MATERIAL=Polyetheretherketone (PEEK)},{FARBE=Beige (BGE)},{BUENDELMAX=56.0},{BUENDELMIN=8.0},{LAENGEL=220.0},{BREITEW=4.7},{NOCUPEROU=100},{QUANTITYMIN=100},{BETRIEBSTEM46=-55 °C bis +240 °C},{BRANDSCHUTZ45=UL 94 V0},{MINDESTHALT60=380},{PPATH=../../../assemblies/19_bge_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION14
Short Description
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
ⁿ/ₐ
BUENDELMIN
Bundle ∅ min.
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Length L
ⁿ/ₐ
BREITEW
Width (W)
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum order quantity
ⁿ/ₐ
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
ⁿ/ₐ
BRANDSCHUTZ45
Flammabiltiy
ⁿ/ₐ
MINDESTHALT60
Minimum holding force
ⁿ/ₐ
HellermannTyton 111-01235
111-01235
PT220-PEEK-BGE
Cable tie inside galvaniz...
Polyetheretherketone (PEE...
Beige (BGE)
56.0
8.0
220.0
4.7
100
100
-55 ° C to +240 ° C
UL 94 V0
380
HellermannTyton 111-01583
111-01583
PT110-PEEK-BGE
Cable tie inside galvaniz...
Polyetheretherketone (PEE...
Beige (BGE)
100
bag
-55 ° C to +240 ° C
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청