피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
PAN-MF - 플라스틱 배관
Festo
제품 (A - Z)
P
PAN
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/p/pan/pan_m.prj},{NB=570363 PAN-MF-16X2-SW},{TNR=570363},{TYP=PAN-MF-16X2-SW},{INFO=},{DA=16.000},{DI=12.000},{LEN=0},{MASSBASIC=0.00000},{GEW=0.0897},{COLOR=0.00,0.00,0.00,0.00},{GTIN=4052568058265}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
INFO
유효 기간
ⁿ/ₐ
DA
튜브 외경
[mm]
DI
직경
[mm]
LEN
포장 유닛
[m]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
570357 PAN-MF-4X0,75-SW
570357
PAN-MF-4X0,75-SW
4.000
2.500
0
0.00780
4052568058203
572091 PAN-MF-4X0,75-SW-5...
572091
PAN-MF-4X0,75-SW-500
4.000
2.500
500
3.90000
4052568058814
570358 PAN-MF-6X1-SW
570358
PAN-MF-6X1-SW
6.000
4.000
0
0.01600
4052568058210
572093 PAN-MF-6X1-SW-500
572093
PAN-MF-6X1-SW-500
6.000
4.000
500
8.00000
4052568058821
570359 PAN-MF-8X1-SW
570359
PAN-MF-8X1-SW
8.000
6.000
0
0.02240
4052568058227
570360 PAN-MF-10X1,25-SW
570360
PAN-MF-10X1,25-SW
10.000
7.500
0
0.03500
4052568058234
570361 PAN-MF-12X1,5-SW
570361
PAN-MF-12X1,5-SW
12.000
9.000
0
0.05090
4052568058241
570362 PAN-MF-14X2-SW
570362
PAN-MF-14X2-SW
14.000
10.000
0
0.07690
4052568058258
570363 PAN-MF-16X2-SW
570363
PAN-MF-16X2-SW
16.000
12.000
0
0.08970
4052568058265
572084 PAN-MF-4X0,75-GN
572084
PAN-MF-4X0,75-GN
not catalog product
4.000
2.500
0
0.00780
4052568374198
572092 PAN-MF-4X0,75-GN-5...
572092
PAN-MF-4X0,75-GN-500
not catalog product
4.000
2.500
500
3.90000
4052568374266
572083 PAN-MF-4X0,75-NT
572083
PAN-MF-4X0,75-NT
not catalog product
4.000
2.500
0
0.00780
4052568374181
572086 PAN-MF-6X1-GN
572086
PAN-MF-6X1-GN
not catalog product
6.000
4.000
0
0.01600
4052568374211
572094 PAN-MF-6X1-GN-500
572094
PAN-MF-6X1-GN-500
not catalog product
6.000
4.000
500
8.00000
4052568374273
572085 PAN-MF-6X1-NT
572085
PAN-MF-6X1-NT
not catalog product
6.000
4.000
0
0.01600
4052568374204
572088 PAN-MF-8X1-GN
572088
PAN-MF-8X1-GN
not catalog product
8.000
6.000
0
0.02240
4052568374235
572087 PAN-MF-8X1-NT
572087
PAN-MF-8X1-NT
not catalog product
8.000
6.000
0
0.02240
4052568374228
572089 PAN-MF-10X1,25-NT
572089
PAN-MF-10X1,25-NT
not catalog product
10.000
7.500
0
0.03500
4052568374242
572090 PAN-MF-12X1,5-NT
572090
PAN-MF-12X1,5-NT
not catalog product
12.000
9.000
0
0.05090
4052568374259
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EMMB-AS - 서보 모터
Festo
22.08.2023
DAPS-SA - 반-회전 드라이브
Festo
29.04.2024
PAN - 표준 외경 튜브
Festo
29.08.2023
DSL-B - 회전/선형 유니트
Festo
22.08.2023
FPM - Retaining ring
Bordignon
09.01.2023
CRDSNU-B - 원형 실린더
Festo
29.04.2024
TRIBOS-R | DIN ISO 7388-1 / DIN ISO 7388-2 / ASME B5.50 - 다각형 툴 홀더
SCHUNK
15.05.2024
FRC (CN) - 서비스 유니트
Festo
29.04.2024
PEN - 플라스틱 배관
Festo
29.08.2023
PUN - 표준 외경 튜브
Festo
29.04.2024
P-(S) - 플라스틱 배관
Festo
29.08.2023
ADN - 콤팩트 실린더
Festo
29.04.2024
PEN (USA) - 플라스틱 배관
Festo
29.08.2023
PFAN - 플라스틱 배관
Festo
29.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청