피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
PA-S - Port Adapter-Straight
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
NITROGEN GAS CYLINDERS
LINKING SYSTEMS
ONLY USA MARKET
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/cilindri_ad_azoto/raccordi/only_usa_market/pa_s.prj},{NB=PA-S},{CODE=PA-S}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
PA-S
PA-S
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Model 5274 - Male swiveling hose tail with collar - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Model 5275 - Male / female bearing swivel union - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Model 5279 - Male coupler - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
30.07.2020
NC-MAV-..LR/SR - Manometer fittings, sealing with metal seal-edge ring
EXMAR
07.04.2022
Elbow SAE flange coupling, high pressure (6000 psi) - With cutting ring con...
VOSS
11.04.2023
HF-R90 - 90° Swivel
Nitrogen Springs
28.02.2023
Elbow SAE flange coupling, standard series (3000 psi) - With cutting ring c...
VOSS
11.04.2023
SN-A - Swivel Nut-Angle
RCM
27.11.2019
SHF-R - Straight Swivel
Nitrogen Springs
28.02.2023
FS2764 - MFS Bulkhead-MORB Straight
Brennan Industries
28.01.2021
503044 - CONNECTOR BULKHEAD MALE ORFS - MALE BSPP WITH ELASTOMER SEAL FOR ...
FOR Fittings
10.06.2024
XESS-..L-NPT/S-NPT - Male adaptor NPT standpipe connectors
EXMAR
03.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청