Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Mini Motor
생성됨: 11.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Mini Motor
PA - Asynchronous coaxial gearmotor with gear pairs
Mini Motor
GEAR
Asynchronous singlephase/ threephase
Powered by
CAD모델 선택
{minimotor/gear/linea_ac/pa_asmtab.prj},{NB=PA 240M3 6,48 B3},{ST=SINGLE PHASE},{TYP=PA 240M3},{I=6,48},{CPL=B3},{OPT=-},{SMAT=STD},{LUB=STD},{AS=CE},{CLN=Fan-cooled},{USE=0÷40 °C / max 90% RH / max 1000m amsl},{STEMP=-20÷60 °C},{W=F (CEI EN 60034-1)},{PPATH=pa_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
ST
Supply type
ⁿ/ₐ
GBINFO
Gearbox info
ⁿ/ₐ
DP
Delivered power
ⁿ/ₐ
NLMS
No-load motor speed
ⁿ/ₐ
NLGBS
No-load gearbox output speed
ⁿ/ₐ
RTQ
Rated torque
ⁿ/ₐ
SV
Supply voltage
ⁿ/ₐ
SC
Supply current
ⁿ/ₐ
CP
Capacitor
ⁿ/ₐ
OPT1
Optional technical data (1)
ⁿ/ₐ
OPT2
Optional technical data (2)
ⁿ/ₐ
OPT3
Optional technical data (3)
ⁿ/ₐ
OPT4
Optional technical data (4)
ⁿ/ₐ
OPT5
Optional technical data (5)
ⁿ/ₐ
OPT6
Optional technical data (6)
ⁿ/ₐ
OPT7
Optional technical data (7)
ⁿ/ₐ
OPT8
Optional technical data (8)
ⁿ/ₐ
OPT9
Optional technical data (9)
ⁿ/ₐ
CLN
Cooling
ⁿ/ₐ
USE
Use
ⁿ/ₐ
STEMP
Storage temperature
ⁿ/ₐ
W
Insulation class
ⁿ/ₐ
IP
Protection degree
ⁿ/ₐ
WT
Weight
ⁿ/ₐ
PA 240M3 6,48 B3
SINGLE PHASE
Parallel-axis gears - 96%...
140W
2800rpm
432rpm
2,6Nm
230Vac - 50Hz
1,03A
8μF
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Fan-cooled
0÷40 °C / max 90% RH / ma...
-20÷60 °C
F (CEI EN 60034-1)
IP65 (CEI EN 60529)
4,94 kg
PA 440M3T 6,48 B3
THREE PHASE
Parallel-axis gears - 96%...
180W
2800rpm
432rpm
3,5Nm
230/400 Vac - 50Hz
0,90/0,52 A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Fan-cooled
0÷40 °C / max 90% RH / ma...
-20÷60 °C
F (CEI EN 60034-1)
IP65 (CEI EN 60529)
4,94 kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청