카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
P906 - PLASTIC MOUNTING FEET WITH ZINC PLATED STEEL STUD TYPE B R. 12,4
Boteco
MOUNTING FEET
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/piedini_di_appoggio/p906.prj},{NB=P90660.TM16X15001},{SHA256=HGwGNIKtHsvSDpPBdmByjGq2KNtyJJxrR9r07J6NvXc=},{INAME=p906602etm16x15001},{NAME=p90660.tm16x15001},{NNCUSTOM=P906},{NTCUSTOM=PLASTIC MOUNTING FEET WITH ZINC PLATED STEEL STUD TYPE B R. 12,4},{NBCUSTOM=P90660.TM16X15001},{LINACUSTOM=P90660.TM16X15001},{STEPFILE=P90660TM16X15001.step},{PNGFILE=P906.png},{DWGFILE=P906.dwg},{CODE=P90660.TM16X15001},{MIS01=60},{MIS02=20},{MIS03=26},{MIS04=13},{MIS05=7},{MIS06=12.4},{MIS07=M16},{MIS08=150},{MIS09=57},{MIS10=10000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
SHA256
ⁿ/ₐ
INAME
Internal name
ⁿ/ₐ
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
D
[mm]
MIS02
H
[mm]
MIS03
H1
[mm]
MIS04
E
[mm]
MIS05
s
[mm]
MIS06
R
[mm]
MIS07
d1 (6g)
[mm]
MIS08
Q
[mm]
MIS09
Weight
[g]
MIS10
F1
[N]
P90660.TM16X11001
fpHvOpdapVKNsIjGyTftwO6Q7...
p906602etm16x11001
P90660.TM16X11001
60
20
26
13
7
12.4
M16
110
57
10000
P90660.TM16X13001
2rLKGhIOdyP9+Gr/dHQ680qdh...
p906602etm16x13001
P90660.TM16X13001
60
20
26
13
7
12.4
M16
130
57
10000
P90660.TM16X15001
HGwGNIKtHsvSDpPBdmByjGq2K...
p906602etm16x15001
P90660.TM16X15001
60
20
26
13
7
12.4
M16
150
57
10000
P90660.TM16X17001
aFuneede5sWKaaRGX3FapJJL0...
p906602etm16x17001
P90660.TM16X17001
60
20
26
13
7
12.4
M16
170
57
10000
P90660.TM16X5001
no8BImbewOd9JdkHx1RX7zewZ...
p906602etm16x5001
P90660.TM16X5001
60
20
26
13
7
12.4
M16
50
57
10000
P90660.TM16X7001
ALhsWLuuJOUTJtNcJqFlpnm8O...
p906602etm16x7001
P90660.TM16X7001
60
20
26
13
7
12.4
M16
70
57
10000
P90660.TM16X9001
u9EsVEsPYM7DwnSXzCLoQSesy...
p906602etm16x9001
P90660.TM16X9001
60
20
26
13
7
12.4
M16
90
57
10000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청