카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
P707CIN - MOUNTING FOOT WITH GROUND LATERAL FIXING WITH STAINLESS STEEL STUD TYPE B - R15 WITH NON-SLIP BASE
Boteco
MOUNTING FEET
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/piedini_di_appoggio/p707cin.prj},{NB=P707080.TM20X19001CIN},{SHA256=eBQnWEanjZt+3j6fuG74r//Ti6XLE6XLKL5DMvG59x4=},{INAME=p7070802etm20x19001cin},{NAME=p707080.tm20x19001cin},{NNCUSTOM=P707CIN},{NTCUSTOM=MOUNTING FOOT WITH GROUND LATERAL FIXING WITH STAINLESS STEEL STUD TYPE B - R15 WITH NON-SLIP BASE},{NBCUSTOM=P707080.TM20X19001CIN},{LINACUSTOM=P707080.TM20X19001CIN},{STEPFILE=P707080TM20X19001.step},{PNGFILE=P707CIN.png},{DWGFILE=P707.dwg},{CODE=P707080.TM20X19001CIN},{MIS01=80},{MIS02=20},{MIS03=65},{MIS04=26},{MIS05=29},{MIS06=9},{MIS07=120},{MIS08=16},{MIS09=7},{MIS10=9},{MIS11=70},{MIS12=15},{MIS13=M20},{MIS14=190},{MIS15=450},{MIS16=17000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
SHA256
ⁿ/ₐ
INAME
Internal name
ⁿ/ₐ
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
D
[mm]
MIS02
H
[mm]
MIS03
I
[mm]
MIS04
H1
[mm]
MIS05
H3
[mm]
MIS06
h
[mm]
MIS07
A
[mm]
MIS08
E
[mm]
MIS09
s
[mm]
MIS10
d2
[mm]
MIS11
d
[mm]
MIS12
R
[mm]
MIS13
d1
[mm]
MIS14
Q
[mm]
MIS15
Weight
[g]
MIS16
F1
[N]
P707080.TM20X05001CIN
N2t1m/2JkTdt4OZAVNyLuCYC/...
p7070802etm20x05001cin
P707080.TM20X05001CIN
80
20
65
26
29
9
120
16
7
9
70
15
M20
50
222
17000
P707080.TM20X07001CIN
xA6jp8uP3axYjtSgbXEuaGLMX...
p7070802etm20x07001cin
P707080.TM20X07001CIN
80
20
65
26
29
9
120
16
7
9
70
15
M20
70
254
17000
P707080.TM20X09001CIN
Juca46auU85eTDSmFyoNJckSO...
p7070802etm20x09001cin
P707080.TM20X09001CIN
80
20
65
26
29
9
120
16
7
9
70
15
M20
90
286
17000
P707080.TM20X11001CIN
xnDnFK+5Q/T7LCI06pz4RKVQT...
p7070802etm20x11001cin
P707080.TM20X11001CIN
80
20
65
26
29
9
120
16
7
9
70
15
M20
110
318
17000
P707080.TM20X13001CIN
TjQiy1rvZDzMK/m+xqJ+BFwSN...
p7070802etm20x13001cin
P707080.TM20X13001CIN
80
20
65
26
29
9
120
16
7
9
70
15
M20
130
350
17000
P707080.TM20X15001CIN
yuBBDxIvL+0wtkkjPkL11XNrY...
p7070802etm20x15001cin
P707080.TM20X15001CIN
80
20
65
26
29
9
120
16
7
9
70
15
M20
150
385
17000
P707080.TM20X17001CIN
EmSBNz9VxGduIAccxlaWoNHPM...
p7070802etm20x17001cin
P707080.TM20X17001CIN
80
20
65
26
29
9
120
16
7
9
70
15
M20
170
417
17000
P707080.TM20X19001CIN
eBQnWEanjZt+3j6fuG74r//Ti...
p7070802etm20x19001cin
P707080.TM20X19001CIN
80
20
65
26
29
9
120
16
7
9
70
15
M20
190
450
17000
P707080.TM20X21001CIN
qx4plMZ2tSqxyzzz8M0ySoTPn...
p7070802etm20x21001cin
P707080.TM20X21001CIN
80
20
65
26
29
9
120
16
7
9
70
15
M20
210
485
17000
P707080.TM24X07001CIN
TriJdaL8ocl+pZoFEQ0eA9nF9...
p7070802etm24x07001cin
P707080.TM24X07001CIN
80
20
65
26
29
9
120
19
7
9
70
15
M20
70
350
17000
P707080.TM24X09001CIN
3T4H8F65S8lXdnwmys6zw/o6u...
p7070802etm24x09001cin
P707080.TM24X09001CIN
80
20
65
26
29
9
120
19
7
9
70
15
M20
90
410
17000
P707080.TM24X11001CIN
P+OOhGqX8qvbc0mvOYsZqv0uv...
p7070802etm24x11001cin
P707080.TM24X11001CIN
80
20
65
26
29
9
120
19
7
9
70
15
M20
110
470
17000
P707080.TM24X13001CIN
55yIUrPAOytkJyWQ6N4e4xmHO...
p7070802etm24x13001cin
P707080.TM24X13001CIN
80
20
65
26
29
9
120
19
7
9
70
15
M20
130
530
17000
P707080.TM24X15001CIN
O5zp5M0DbrYBr2O5A35VCrnpl...
p7070802etm24x15001cin
P707080.TM24X15001CIN
80
20
65
26
29
9
120
19
7
9
70
15
M20
150
590
17000
P707080.TM24X17001CIN
fnmFEt9s/OunvULAbvg7Ya9ks...
p7070802etm24x17001cin
P707080.TM24X17001CIN
80
20
65
26
29
9
120
19
7
9
70
15
M20
170
650
17000
P707080.TM24X19001CIN
w+0j17bpPpoLHis4LSzmn/ipx...
p7070802etm24x19001cin
P707080.TM24X19001CIN
80
20
65
26
29
9
120
19
7
9
70
15
M20
190
710
17000
P707080.TM24X21001CIN
7c4p72esK8kakVJnMDDHnGsEc...
p7070802etm24x21001cin
P707080.TM24X21001CIN
80
20
65
26
29
9
120
19
7
9
70
15
M20
210
770
17000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청