카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
P202 - MOUNTING FOOT WITH THREADED STUD
Boteco
MOUNTING FEET
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/piedini_di_appoggio/p202.prj},{NB=P20240.TM10X2501},{SHA256=iTCuHTbL90akPstRG3xC233Iqm/oIbWTbPHRifZbVtc=},{INAME=p202402etm10x2501},{NAME=p20240.tm10x2501},{NNCUSTOM=P202},{NTCUSTOM=MOUNTING FOOT WITH THREADED STUD},{NBCUSTOM=P20240.TM10X2501},{LINACUSTOM=P20240.TM10X2501},{STEPFILE=P20240TM10X2501.step},{PNGFILE=P202.png},{DWGFILE=P202.dwg},{CODE=P20240.TM10X2501},{MIS01=40},{MIS02=13.5},{MIS03=M10},{MIS04=25},{MIS05=33},{MIS06=1000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
SHA256
ⁿ/ₐ
INAME
Internal name
ⁿ/ₐ
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
D
[mm]
MIS02
H
[mm]
MIS03
d1
[mm]
MIS04
Q
[mm]
MIS05
Weight
[g]
MIS06
F1
[N]
P20230.TM08X2001
DdCjPE7nbpOyDBa81wf3TWuT3...
p202302etm08x2001
P20230.TM08X2001
29
11.5
M08
20
17
1000
P20230.TM10X2001
09vda4zCLjJD89xBvQmOTLTZu...
p202302etm10x2001
P20230.TM10X2001
29
11.5
M10
20
20
1000
P20240.TM08X2501
wT7AOE2jV8xnlqSS7ZgEHA8Zh...
p202402etm08x2501
P20240.TM08X2501
40
13.5
M08
25
29
1000
P20240.TM10X2501
iTCuHTbL90akPstRG3xC233Iq...
p202402etm10x2501
P20240.TM10X2501
40
13.5
M10
25
33
1000
P20250.TM10X3501
scGtuyJd4JZqoGhmZPoc2N/90...
p202502etm10x3501
P20250.TM10X3501
48
15.5
M10
35
54
1000
P20250.TM12X3501
bo/YQzt1vi2DKqigUfO2ZRq9F...
p202502etm12x3501
P20250.TM12X3501
48
15.5
M12
35
65
1000
P20260.TM10X3701
dbbm/7ibxWmyDR55O/wfQTR0P...
p202602etm10x3701
P20260.TM10X3701
60
17.5
M10
37
78
1000
P20260.TM12X3701
rNCkH4Xk4IsqCMrTWL1h1TAHe...
p202602etm12x3701
P20260.TM12X3701
60
17.5
M12
37
8
1000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청