카탈로그: Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
생성됨: 20.3.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
P 6 - Merkel® Wiper
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Hydraulics
Wipers
Powered by
CAD모델 선택
{freudenberg/hydraulics/wipers/p6_asmtab.prj},{NB=24064910 P6 250 270 18 (0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=24064910},{DD=250.0},{D=270.0},{NUT=0},{H=18.0},{WS=85 FKM K664},{L=10.2},{D1=260.0},{P=10.0},{R2=3.0},{PPATH=p6/p6_asmtpl.prj},{HIDE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
WS
Material
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D1
[mm]
P
Profile
[mm]
R2
[mm]
24045457 P6 16 24.6 7
24045457
16.0
24.6
7.0
85 FKM K664
5.3
19.0
4.3
1.0
24038859 P6 20 28.6 7
24038859
20.0
28.6
7.0
85 FKM K664
5.3
23.0
4.3
1.0
24138825 P6 24 32.6 7
24138825
24.0
32.6
7.0
85 FKM K664
5.3
27.0
4.3
1.0
24041104 P6 25 33.6 7
24041104
25.0
33.6
7.0
85 FKM K664
5.3
28.0
4.3
1.0
24032459 P6 28 36.6 7
24032459
28.0
36.6
7.0
85 FKM K664
5.3
31.0
4.3
1.0
24040159 P6 30 38.6 7
24040159
30.0
38.6
7.0
85 FKM K664
5.3
33.0
4.3
1.0
24050857 P6 32 40.6 7
24050857
32.0
40.6
7.0
85 FKM K664
5.3
35.0
4.3
1.0
24033859 P6 35 43.6 7
24033859
35.0
43.6
7.0
85 FKM K664
5.3
38.0
4.3
1.0
24044057 P6 42 50.6 7
24044057
42.0
50.6
7.0
85 FKM K664
5.3
45.0
4.3
1.0
24040959 P6 45 53.6 7
24040959
45.0
53.6
7.0
85 FKM K664
5.3
48.0
4.3
1.0
24056947 P6 45 55.6 7
24056947
45.0
55.6
7.0
85 FKM K664
5.3
48.0
5.3
1.0
24036259 P6 50 58.6 7
24036259
50.0
58.6
7.0
85 FKM K664
5.3
53.0
4.3
1.0
24049905 P6 55 65.6 7
24049905
55.0
65.6
7.0
85 FKM K664
5.3
58.0
5.3
1.0
24049005 P6 56 66.6 7
24049005
56.0
66.6
7.0
85 FKM K664
5.3
59.0
5.3
1.0
24038207 P6 60 70.6 7
24038207
60.0
70.6
7.0
85 FKM K664
5.3
63.0
5.3
1.0
24004856 P6 60 75 13
24004856
60.0
75.0
13.0
85 NBR B247
8.2
67.6
7.5
1.5
24040605 P6 63 73.6 7
24040605
63.0
73.6
7.0
85 FKM K664
5.3
66.0
5.3
1.0
24040105 P6 65 75.6 7
24040105
65.0
75.6
7.0
85 FKM K664
5.3
70.0
5.3
1.0
24147620 P6 70 78.6 7
24147620
70.0
78.6
7.0
85 FKM K664
5.3
73.0
4.3
1.0
24046105 P6 70 80.6 7
24046105
70.0
80.6
7.0
85 FKM K664
5.3
73.0
5.3
1.0
24043206 P6 75 87.2 12
24043206
75.0
87.2
12.0
85 FKM K664
7.2
81.0
6.1
1.0
24044959 P6 80 88.6 7
24044959
80.0
88.6
7.0
85 FKM K664
5.3
83.0
4.3
1.0
24032405 P6 80 92.2 12
24032405
80.0
92.2
12.0
85 FKM K664
7.2
86.0
6.1
1.0
24031805 P6 85 97.2 12
24031805
85.0
97.2
12.0
85 FKM K664
7.2
91.0
6.1
1.0
24033905 P6 90 102.2 12
24033905
90.0
102.2
12.0
85 FKM K664
7.2
96.0
6.1
1.0
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청