OPEN
NANKAI SEIKO CO., LTD. (SMT)
Flanged Bearing Units
SSXC type
Powered by
CAD모델 선택
{nankai/sf_series_f_b_u/ssxc_type/ssxc_asmtab.prj},{NB=SS XC003 SF},{VER=1},{END=SF},{SIZE=003},{SD=17},{B1=10},{B2=17.5},{G=M4},{D=68},{B=12.5},{L=52.0},{SD1=22.95},{SD2=30.7},{R=0.3},{BS=M5},{CR=6000},{COR=3250},{N=9.5},{H=5.4},{N1=5.5},{PPATH=parts/ssxc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order
ⁿ/ₐ
SD
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
G
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
SD1
[mm]
SD2
[mm]
R
[mm]
BS
Bolt Size
ⁿ/ₐ
CR
[N]
COR
[N]
SS XC000 SF
SS XC000 SF
10
8
15.0
M3
52
10.0
40.0
14.86
22.5
0.3
M4
4600
1970
SS XC200 SF
SS XC200 SF
10
9
17.0
M4
55
10.0
43.0
17.45
25.2
0.6
M4
5100
2390
SS XC001 SF
SS XC001 SF
12
8
15.0
M3
55
10.0
43.0
17.45
25.2
0.3
M4
5100
2390
SS XC201 SF
SS XC201 SF
12
10
19.0
M4
58
12.0
45.5
18.19
27.5
0.6
M5
6800
3050
SS XC002 SF
SS XC002 SF
15
9
16.5
M3
58
12.0
45.5
20.45
28.2
0.3
M5
5600
2840
SS XC202 SF
SS XC202 SF
15
11
20.0
M4
68
12.5
52.0
21.69
30.6
0.6
M5
7650
3750
SS XC003 SF
SS XC003 SF
17
10
17.5
M4
68
12.5
52.0
22.95
30.7
0.3
M5
6000
3250
SS XC203 SF
SS XC203 SF
17
12
21.0
M5
72
14.0
57.0
24.68
35.1
0.6
M6
9600
4800
SS XC004 SF
SS XC004 SF
20
12
21.0
M5
72
14.0
57.0
27.44
37.5
0.6
M6
9400
5050
SS XC204 SF
SS XC204 SF
20
14
23.0
M5
80
15.5
64.0
29.22
41.3
1.0
M6
12800
6650
SS XC005 SF
SS XC005 SF
25
12
22.0
M5
80
15.5
64.0
32.04
42.5
0.6
M6
10100
5850
SS XC205 SF
SS XC205 SF
25
15
26.0
M5
95
17.0
76.0
33.92
46.1
1.0
M8
14000
7900
SS XC006 SF
SS XC006 SF
30
13
24.5
M5
95
17.0
76.0
37.93
49.1
1.0
M8
13200
8300
SS XC206 SF
SS XC206 SF
30
16
28.5
M6
105
18.5
86.0
40.60
55.1
1.0
M8
19500
11300
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청