OBK35 - Aluminum-plastic sliding bearing: compact type/self-aligning type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E1-Oil free bushings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e1/obk35.prj},{NB=OBK35-d6},{CODE=OBK35},{TYPE=Compact},{MAT=Fixed seat:aluminum alloy/Sliding film: engineering plastics},{SUR=Fixing seat: anodized},{SET=-50℃/90℃},{DD=6},{WEB=https://www.yhdfa.com/product/search/OBK35},{LINK=website link}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
SUR
surface preparation
ⁿ/ₐ
SET
Service temperature
ⁿ/ₐ
DDTOL
d公差
ⁿ/ₐ
D
D(h7)
[mm]
DTOL
D DTOL
[mm]
L
L(h10)
[mm]
LDTOL
[mm]
DLD
Dynamic load P=5MPa
ⁿ/ₐ
SLD
Static load P=35MPa
[mm]
WET
weight
[g]
OBK35-d6
OBK35
Compact
Fixed seat:aluminum alloy...
Fixing seat: anodized
-50℃/90℃
+0.068/+0.020
12
0/-0.018
22
0/-0.084
600
4200
4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청