카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
NSO - Standard housing for open linear bearing - For KB-OP and TK-OP bearings
HPC
Linear components
Linear guidance
Shafts, tables and bearings
Housings for linear bearings
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/linear/tables/housings/nso.prj},{NB=hpc_NSO20},{REF=NSO20},{D3=20},{D=32},{H=42},{H1=25},{A=60},{L=54},{E1=32},{E2=45},{N1=18},{N2=34.0},{N3=13},{N4=25.00},{D1=6.8},{D2=11},{M=M8},{W=10.2},{MAS=0.300},{INFO=INFO},{MX=8.000},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D3
For shaft
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
A
[mm]
L
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
N3
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
M
[mm]
W
[mm]
MAS
Mass
[kg]
HPC - NSO12
NSO12
12
22
28
18
43
39
23
32
11
23.5
8
4.2
8
M5
7.0
0.110
HPC - NSO16
NSO16
16
26
35
22
53
43
26
40
13
30.0
12
5.2
10
M6
9.4
0.170
HPC - NSO20
NSO20
20
32
42
25
60
54
32
45
18
34.0
13
6.8
11
M8
10.2
0.300
HPC - NSO25
NSO25
25
40
51
30
78
67
40
60
22
40.0
15
8.6
15
M10
12.5
0.570
HPC - NSO30
NSO30
30
47
60
35
87
79
45
68
22
48.0
16
8.6
15
M10
13.9
0.860
HPC - NSO40
NSO40
40
62
77
45
108
91
58
86
26
60.0
20
10.3
18
M12
18.0
1.600
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청