피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
NPQP-Y-R - Y-원터치 피팅
Festo
제품
공압 피팅 시스템
피팅
Push-in 피팅
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_fitting/fittings/push-in/npqp_y_r.prj},{NB=132463 NPQP-Y-R18-Q8},{TNR=132463},{TYP=NPQP-Y-R18-Q8},{INFO=2014-03-31},{D=8.000},{R=R1/8},{A=8.000},{B=48.700},{C=18.100},{F=17.200},{D1=3.400},{L=44.7},{HEX=14.000},{J=14.000},{T=14.500},{P=14.500},{Z=13.800},{NENN=4.500},{CNSMASSEXACT=0.0120},{E=21.300},{RNDR=9.728},{L13=4.700},{D10=13.800},{L11=3.800},{D6=13.600},{L15=2.800},{L17=2.000},{R3=0.500},{L9=3.000},{W3=3.000},{D12=9.800},{L7=14.800},{L5=2.500},{D7=12.500},{H1=2.000},{W4=7.000},{DELTA=2.400},{EOLDATE=31.03.2014}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2014. 3. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
NPQP-Y-R-FD - Y-원터치 피팅
Festo
26.09.2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D
공압 포트
[mm]
R
나사산
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
F
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
HEX
플랫 전체 폭
[mm]
J
[mm]
T
[mm]
P
[mm]
Z
[mm]
NENN
공칭 사이즈
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
132461 NPQP-Y-R18-Q4
132461
NPQP-Y-R18-Q4
4.000
R1/8
8.000
40.700
15.000
14.200
3.400
36.7
10.000
11.000
10.000
10.000
9.900
2.000
0.0065
132464 NPQP-Y-R14-Q4
132464
NPQP-Y-R14-Q4
4.000
R1/4
11.000
43.700
15.000
14.200
3.400
37.7
14.000
11.000
10.000
10.000
9.900
2.000
0.0070
132462 NPQP-Y-R18-Q6
132462
NPQP-Y-R18-Q6
6.000
R1/8
8.000
44.500
17.100
15.900
3.400
40.5
12.000
12.000
13.500
12.500
11.800
2.800
0.0080
132465 NPQP-Y-R14-Q6
132465
NPQP-Y-R14-Q6
6.000
R1/4
11.000
47.500
17.100
15.900
3.400
41.5
14.000
12.000
13.500
12.500
11.800
2.800
0.0085
132463 NPQP-Y-R18-Q8
132463
NPQP-Y-R18-Q8
8.000
R1/8
8.000
48.700
18.100
17.200
3.400
44.7
14.000
14.000
14.500
14.500
13.800
4.500
0.0120
132466 NPQP-Y-R14-Q8
132466
NPQP-Y-R14-Q8
8.000
R1/4
11.000
51.700
18.100
17.200
3.400
45.7
14.000
14.000
14.500
14.500
13.800
4.500
0.0120
132467 NPQP-Y-R14-Q10
132467
NPQP-Y-R14-Q10
10.000
R1/4
11.000
58.500
20.900
19.700
4.500
52.5
17.000
18.000
18.000
18.000
16.800
5.300
0.0200
132468 NPQP-Y-R38-Q10
132468
NPQP-Y-R38-Q10
10.000
R3/8
12.000
59.500
20.900
19.700
4.500
53.2
17.000
18.000
18.000
18.000
16.800
5.300
0.0210
132469 NPQP-Y-R38-Q12
132469
NPQP-Y-R38-Q12
12.000
R3/8
12.000
64.700
23.600
22.400
4.200
58.4
22.000
20.000
21.000
21.000
19.800
6.200
0.0280
132470 NPQP-Y-R12-Q12
132470
NPQP-Y-R12-Q12
12.000
R1/2
15.000
67.700
23.600
22.400
4.200
59.5
22.000
20.000
21.000
21.000
19.800
6.200
0.0300
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청