magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
NPQM-LK - 원터치/나사산 L-피팅
Festo
제품
공압 피팅 시스템
피팅
Push-in 피팅
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_fitting/fittings/push-in/npqm_lk.prj},{NB=558819 NPQM-LK-G18-Q6-P10},{TNR=558819},{TYP=NPQM-LK-G18-Q6-P10},{D1=G1/8},{NENN=5.000},{D2=6.000},{D5=14.000},{D6=12.000},{H1=25.500},{H2=15.000},{H3=5.000},{L1=22.500},{SW=4.000},{DEPT=15.800},{CNSMASSEXACT=0.0244},{L5=15.800},{D1N=9.728},{D4=13.000},{H13=2.500},{D9=1.350},{D86=11.000},{L6=13.600},{L8=4.000},{R2=0.890},{L2=1.400},{DA2=7.300},{H10=3.000},{D10=9.850},{SWD=4.600},{VERS=2.000},{GTIN=4052568055530}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
나사산
ⁿ/ₐ
NENN
공칭 사이즈
[mm]
D2
공압 포트
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
DEPT
깊이
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
558816 NPQM-LK-M5-Q3-P10
558816
NPQM-LK-M5-Q3-P10
M5x0.8
2.000
3.000
7.000
6.800
15.000
9.500
4.000
14.100
2.000
9.500
0.0081
4052568055509
558817 NPQM-LK-M5-Q4-P10
558817
NPQM-LK-M5-Q4-P10
M5
2.500
4.000
10.000
9.000
19.000
11.000
4.000
18.500
3.000
13.000
0.0101
4052568055516
558818 NPQM-LK-G18-Q4-P10
558818
NPQM-LK-G18-Q4-P10
G1/8
3.000
4.000
14.000
9.000
25.500
15.000
5.000
20.500
4.000
13.000
0.0222
4052568055523
558819 NPQM-LK-G18-Q6-P10
558819
NPQM-LK-G18-Q6-P10
G1/8
5.000
6.000
14.000
12.000
25.500
15.000
5.000
22.500
4.000
15.800
0.0244
4052568055530
558821 NPQM-LK-G14-Q6-P10
558821
NPQM-LK-G14-Q6-P10
G1/4
5.000
6.000
18.000
12.000
29.000
17.500
6.500
24.000
5.000
15.800
0.0393
4052568055554
558820 NPQM-LK-G18-Q8-P10
558820
NPQM-LK-G18-Q8-P10
G1/8
6.000
8.000
14.000
14.000
25.500
15.000
5.000
23.500
4.000
16.000
0.0257
4052568055547
558822 NPQM-LK-G14-Q8-P10
558822
NPQM-LK-G14-Q8-P10
G1/4
6.500
8.000
18.000
14.000
29.000
17.500
6.500
24.500
5.000
16.000
0.0391
4052568055561
558823 NPQM-LK-G14-Q10-P1...
558823
NPQM-LK-G14-Q10-P10
G1/4
8.500
10.000
18.000
16.000
29.000
17.500
6.500
27.000
5.000
18.300
0.0436
4052568055578
558825 NPQM-LK-G38-Q10-P1...
558825
NPQM-LK-G38-Q10-P10
G3/8
8.500
10.000
22.000
16.000
32.500
19.500
7.000
29.000
6.000
18.300
0.0622
4052568055585
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청