피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
NPQM-L - 원터치/나사산 L-피팅
Festo
제품
공압 피팅 시스템
피팅
Push-in 피팅
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_fitting/fittings/push-in/npqm_l.prj},{NB=558715 NPQM-L-G38-Q8-P10},{TNR=558715},{TYP=NPQM-L-G38-Q8-P10},{D1=G3/8},{NENN=6.000},{D2=8.000},{D5=14.000},{D6=20.000},{H1=25.500},{H2=7.000},{L1=23.000},{SW=16.000},{DEPT=16.000},{CNSMASSEXACT=0.0377},{L5=16.000},{L3=2.500},{DI5=11.500},{DR2=2.000},{D7=15.800},{D8=13.000},{L6=13.050},{L8=5.800},{L7=13.000},{DN=16.662},{L9=5.500},{L10=9.100},{R2=1.000},{L2=1.500},{DA2=9.200},{VERS=2.000},{GTIN=4052568054847}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
나사산
ⁿ/ₐ
NENN
공칭 사이즈
[mm]
D2
공압 포트
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
DEPT
깊이
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
558704 NPQM-L-M5-Q4-P10
558704
NPQM-L-M5-Q4-P10
M5
2.500
4.000
9.000
8.000
14.000
4.000
17.500
9.000
13.000
0.0088
4052568054755
558708 NPQM-L-G18-Q4-P10
558708
NPQM-L-G18-Q4-P10
G1/8
3.000
4.000
9.100
13.000
18.000
5.000
19.500
13.000
13.000
0.0157
4052568054779
558705 NPQM-L-M5-Q6-P10
558705
NPQM-L-M5-Q6-P10
M5
2.500
6.000
12.000
8.000
14.000
4.000
20.500
9.000
15.800
0.0119
4052568054762
558709 NPQM-L-G18-Q6-P10
558709
NPQM-L-G18-Q6-P10
G1/8
5.000
6.000
12.000
13.000
18.000
5.000
22.000
13.000
15.800
0.0185
4052568054786
558711 NPQM-L-G14-Q6-P10
558711
NPQM-L-G14-Q6-P10
G1/4
5.000
6.000
12.000
16.000
21.500
6.500
22.000
13.000
15.800
0.0218
4052568054809
558710 NPQM-L-G18-Q8-P10
558710
NPQM-L-G18-Q8-P10
G1/8
6.000
8.000
14.000
13.000
18.000
5.000
22.500
13.000
16.000
0.0220
4052568054793
558712 NPQM-L-G14-Q8-P10
558712
NPQM-L-G14-Q8-P10
G1/4
6.000
8.000
14.000
16.000
21.500
6.500
22.500
13.000
16.000
0.0253
4052568054816
558715 NPQM-L-G38-Q8-P10
558715
NPQM-L-G38-Q8-P10
G3/8
6.000
8.000
14.000
20.000
25.500
7.000
23.000
16.000
16.000
0.0377
4052568054847
558713 NPQM-L-G14-Q10-P10
558713
NPQM-L-G14-Q10-P10
G1/4
8.000
10.000
16.000
16.000
22.000
6.500
26.000
16.000
18.300
0.0340
4052568054823
558716 NPQM-L-G38-Q10-P10
558716
NPQM-L-G38-Q10-P10
G3/8
8.000
10.000
16.000
20.000
25.500
7.000
26.000
16.000
18.300
0.0392
4052568054854
558718 NPQM-L-G12-Q10-P10
558718
NPQM-L-G12-Q10-P10
G1/2
8.000
10.000
16.000
25.000
27.500
8.500
26.000
16.000
18.300
0.0432
4052568054878
558714 NPQM-L-G14-Q12-P10
558714
NPQM-L-G14-Q12-P10
G1/4
8.500
12.000
19.000
16.000
25.500
6.500
28.500
20.000
19.500
0.0585
4052568054830
558717 NPQM-L-G38-Q12-P10
558717
NPQM-L-G38-Q12-P10
G3/8
11.000
12.000
19.000
20.000
26.000
7.000
28.500
20.000
19.500
0.0561
4052568054861
558719 NPQM-L-G12-Q12-P10
558719
NPQM-L-G12-Q12-P10
G1/2
11.000
12.000
19.000
25.000
30.500
8.500
28.500
20.000
19.500
0.0651
4052568054885
570460 NPQM-L-G38-Q14-P10
570460
NPQM-L-G38-Q14-P10
G3/8
11.000
14.000
22.000
20.000
26.000
7.000
32.000
20.000
22.500
0.0616
4052568058487
570461 NPQM-L-G12-Q14-P10
570461
NPQM-L-G12-Q14-P10
G1/2
11.000
14.000
22.000
25.000
30.500
8.500
32.000
20.000
22.500
0.0699
4052568058494
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청