카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Nitro Strip - ISO 8020 / Ball-lock
Berger Tools
Nitro Strip
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/nitro_strip/nitro_strip_tab.prj},{NB=Ball-lock,3LB04A-Green(290)-Light Duty-type S-42S07 - Short head},{PUNCHTYPE=Ball-lock},{ARTNR=3LB04A},{CODE=3L B04A},{D=20},{A=59.5},{C=33.53},{F=71.8},{OD=58},{M=40},{L1=≥ 19},{V0=21.2},{S=11.59},{F0=290},{W=1.11},{RETAINERTYPE=Light Duty},{HEADTYPE=type S},{H=65.5},{PUNCH=ø 20},{TESTINAX=42S07 - Short head},{F0X=290,580,870,1160},{TESTINAX1=42S08 - Long head},{PUNCHTYPEX='Ball-lock','ISO 8020'},{RETAINERTYPEX='Light Duty','Heavy Duty'},{RETAINERTYPEX1='ISO 8020 headpunch'},{HEADTYPEX='type S','type L'},{PPATH=nitro_strip_tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D
-
[mm]
A
-
[mm]
C
-
[mm]
F
-
[mm]
OD
-
[mm]
M
-
[mm]
L1
-
[mm]
V0
Initial gas volume
[cm^3]
S
Piston seal area
[mm]
COLOR
Id colored ring
[-]
W
-
[kg]
L
Lenght of punch
[mm]
H
-
[mm]
H1
-
[mm]
P
-
[mm]
PUNCH
-
[mm]
STRIPPERHEAD
-
ⁿ/ₐ
Ball-lock,3LB01A-Green(12...
3LB01A
10
43.7
26.92
52.5
35
23
≥ 19
10.3
5.06
Green
0.48
100
65.5
75.5
1.2
ø 10
42S01 - Short head
Ball-lock,3LB02A-Green(17...
3LB02A
13
50.0
29.97
59.6
43
29
≥ 19
14.0
6.95
Green
0.69
100
65.5
75.5
1.2
ø 13
42S03 - Short head
Ball-lock,3LB03A-Green(17...
3LB03A
16
53.2
31.75
61.2
43
29
≥ 19
14.0
6.95
Green
0.68
100
65.5
75.5
1.2
ø 16
42S03 - Short head
Ball-lock,3LB04A-Green(29...
3LB04A
20
59.5
33.53
71.8
58
40
≥ 19
21.2
11.59
Green
1.11
100
65.5
75.5
1.2
ø 20
42S07 - Short head
Ball-lock,3LB05A-Green(29...
3LB05A
25
69.1
40.64
76.7
58
40
≥ 19
21.2
11.59
Green
1.14
100
65.5
75.5
1.2
ø 25
42S07 - Short head
Ball-lock,3LB06A-Green(34...
3LB06A
32
69.1
40.64
81.2
67
48
≥ 19
25.3
13.85
Green
1.14
100
65.5
75.5
1.2
ø 32
42S11 - Short head
Ball-lock,3LB07A-Green(47...
3LB07A
38
76.6
43.99
91.9
81
60
≥ 19
34.4
18.85
Green
1.60
100
65.5
75.5
1.2
ø 38
42S13 - Short head
Ball-lock,3LB08A-Green(47...
3LB08A
40
76.6
43.99
91.9
81
60
≥ 19
34.4
18.85
Green
1.55
100
65.5
75.5
1.2
ø 40
42S13 - Short head
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청