NHM85 - Electric Gripper Rotary Three Finger Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
B2-single axis robot
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/b2/nhm85.prj},{NB=NHM85-8-NPN},{CODE=NHM85},{TYPE=Rotary three-finger},{MAT=Aluminum alloy},{SUR=Anodizing},{COL=black},{JOU=8},{POR=NPN},{TEM=N/A},{FOR=23},{ACT=360},{RED=1:30},{SPE=20},{REP=±0.01},{SPI=120},{TOR=0.6},{DC=24},{RAT=3},{LOOP=Yes},{CON=IO+RS485-RS232},{SYS=Built-in all-in-one},{WEI=1.8},{LINK=website link},{PPATH=nhm85/assem/nhm85_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Body material
ⁿ/ₐ
SUR
surface treatment
ⁿ/ₐ
COL
color
ⁿ/ₐ
JOU
journey
ⁿ/ₐ
FOR
maximum clamping force
[N]
ACT
Action angle
[°]
RED
Reduction ratio
ⁿ/ₐ
SPE
The maximum opening and closing speed of the gripper
[mm/s]
REP
Repeatability
[mm]
SPI
spinning speed
[r/min]
TOR
maximum torque
[N.m]
DC
DC power supply
[V]
RAT
Rated current
[A]
LOOP
position closed loop
ⁿ/ₐ
CON
control method
ⁿ/ₐ
SYS
Control System
ⁿ/ₐ
WEI
Body weight
[kg]
NHM85-8-NPN
NHM85
Rotary three-finger
Aluminum alloy
Anodizing
black
8
23
360
1:30
20
±0.01
120
0.6
24
3
Yes
IO+RS485-RS232
Built-in all-in-one
1.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청