NHM33 - linear actuator/Pen type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
B2-single axis robot
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/b2/nhm33.prj},{NB=NHM33-S50-12-2000},{CODE=NHM33},{TYPE=Pen type},{HOU1=aluminium alloy},{HOU2=clear anodizing},{TEL=SUS304},{LIM=Built in travel switch},{FRE=10%},{NOI=About 65db},{PRO=IP65},{TEM=-20~+65},{S=50},{DC=12},{RAT=2000},{LINK=Website link},{PPATH=nhm33/assem/nhm33_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
HOU1
housing material
ⁿ/ₐ
HOU2
housing surface preparation
ⁿ/ₐ
TEL
Telescopic rod material
ⁿ/ₐ
LIM
Limit switch
ⁿ/ₐ
FRE
working frequency
ⁿ/ₐ
NOI
working noise
ⁿ/ₐ
PRO
Protection level
ⁿ/ₐ
TEM
working temperature
[°C]
TRA
Transmission mode
ⁿ/ₐ
MAX1
Maximum load current 12V
ⁿ/ₐ
MAX2
Maximum load current 24V
ⁿ/ₐ
MAX3
Maximum load current 36V
ⁿ/ₐ
MAX4
Maximum load current 48V
ⁿ/ₐ
LOA
No-load speed
[mm/s]
FULL
Full load speed
[mm/s]
L
[min]
NHM33-S50-12-2000
NHM33
Pen type
aluminium alloy
clear anodizing
SUS304
Built in travel switch
10%
About 65db
IP65
-20~+65
Trapezoidal screw
17.0
8.5
5.0
3.0
35.0
30.0
300
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청