NEFS6-3090, EFS6-3090, EFSB6-3090, HFS6-3090, NEFS6-30120, EFS6-30120, EFSB6-30120, HFS6-30120, EFS6-30300 - 30mm HFS6시리즈알루미늄 프레임 -3열홈이상-
Misumi
誘명꽣
알루미늄 프레임/프레임&브라켓
알루미늄 프레임2
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/6/hfs6_3090.prj},{NB=HFS6-3090-50},{FRMW=30},{FRMH=90},{FRD=6.8},{IDM1=6.647},{IDM3=4.134},{TPS=HFS6-3090},{L=50.0},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{ALT5=},{CP5=},{DL5=},{DR5=},{ALT6=},{ALT9=},{ALT10=},{ALT11=},{DD6SE=},{DD6=0},{HP6=},{NHL6=},{DL6=},{NHR6=},{DR6=},{ALT7=},{ALT8=},{NH9=0},{AH=0.0},{BH=0.0},{CH=0.0},{DH=0.0},{EH=0.0},{NH10=0},{AV=0.0},{BV=0.0},{CV=0.0},{DV=0.0},{EV=0.0},{NH11=0},{AP=0.0},{BP=0.0},{CP=0.0},{DP=0.0},{EP=0.0},{ALT12=},{ALT13=},{Z=},{NH12=0},{XA=0.0},{XB=0.0},{XC=0.0},{XD=0.0},{XE=0.0},{NH13=0},{YA=0.0},{YB=0.0},{YC=0.0},{YD=0.0},{YE=0.0},{ALT14=},{HP14=},{DL14=},{DR14=},{ALT15=},{HP15=},{DL15=},{DR15=},{ALT16=},{HP16=},{DL16=},{DR16=},{ALT17=},{HQ17=0},{JLP=0},{ALT18=},{HQ18=0},{KLP=0},{ALT20=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TPS
형식/프레임선택
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
MASS
질량
[kg/m]
SA
단면적
[mm2]
LX
단면2차 모멘트 -lx
[mm4]
LY
단면2차 모멘트 -ly
[mm4]
M1
M
ⁿ/ₐ
DPL1
좌측깊이
[mm]
DPR1
우측깊이
[mm]
M2
M
ⁿ/ₐ
DP2
깊이
[mm]
M3
M
ⁿ/ₐ
DP3
깊이
[mm]
HL6D
H(왼쪽)
[mm]
HR6D
H(오른쪽)
[mm]
J6D
J
[mm]
K6D
K
[mm]
DD12
d
[mm]
DD112
d1
[mm]
H14
H
[mm]
D14
D
[mm]
H15
H
[mm]
D115
D1
[mm]
H116
H1
[mm]
D16
D
[mm]
D17
D
[mm]
D18
D
[mm]
NEFS6-3090-50
NEFS6-3090-50
NEFS6-3090
A6063S-T5
백색알루마이트
2.24
831
8.80x10^4
69.05x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
EFS6-3090-50
EFS6-3090-50
EFS6-3090
A6N01SS-T5
백색알루마이트
2.24
831
8.80x10^4
69.05x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
EFSB6-3090-50
EFSB6-3090-50
EFSB6-3090
A6N01SS-T5
흑색알루마이트
2.24
831
8.80x10^4
69.05x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
HFS6-3090-50
HFS6-3090-50
HFS6-3090
A6N01SS-T5
백색알루마이트
2.44
902
8.44x10^4
66.28x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
NEFS6-30120-50
NEFS6-30120-50
NEFS6-30120
A6063S-T5
백색알루마이트
3.01
1116
11.48x10^4
157.62x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
EFS6-30120-50
EFS6-30120-50
EFS6-30120
A6N01SS-T5
백색알루마이트
3.01
1116
11.48x10^4
157.62x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
EFSB6-30120-50
EFSB6-30120-50
EFSB6-30120
A6N01SS-T5
흑색알루마이트
3.01
1116
11.48x10^4
157.62x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
HFS6-30120-50
HFS6-30120-50
HFS6-30120
A6N01SS-T5
백색알루마이트
3.21
1188
11.19x10^4
152.2x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
EFS6-30300-50
EFS6-30300-50
EFS6-30300
A6N01SS-T5
백색알루마이트
8.15
2962
13.50x10^4
375.5x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청