NEF 시리즈 - 스페이서 타입
Tsubakimoto Chain Co.
커플링
NEF 시리즈
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/echt_flex_coupling/nef_series/nef_spacer_type_asmtab.prj},{NB=NEF45W-NH16JD2XNH16JD2},{MN=NEF45W},{LSCM=J},{RSCM=J},{DL=16},{DTL=H},{KWL=J},{PTPL=D2},{DR=16},{DTR=H},{KWR=J},{PTPR=D2},{HUBL=N},{HUBR=N},{AT=441\{45\}},{RS=13000},{SSBD=25~50},{DSS=50},{DSL=50},{DSE=60},{TSD=21.6x10^4\{2.2x10^4\}},{ASC=109\{11.1\}},{PCD=96},{B1=41.1},{B2=60},{B3=41.1},{B4=0.0},{C=0.0},{E=11.7},{F=11.5},{H=71},{HL=92},{J=62},{K=126.0},{DD=51},{N=58},{NO=69},{NI=58},{Q=0.0},{R=0},{S=0},{T=23.0},{TT=4.1},{AM=2},{PM=0.80},{AD=+-3.2},{VERS=6},{Z=4.100},{DX1=15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,29,30,32,33,35,36,38,40,42,43,45,46,48,50,52,55,56,57,60},{D1XMIN=16},{D1XMAX=60},{DX2=30,35,38,40,42,45,50,55},{DX3=-},{PPATH=assemblies/nef_spacer_type_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
MN
형번
ⁿ/ₐ
AT
허용토크
[N*m {kgf*m}]
RS
최대회전속도
[r/min]
TSD
비틀림강성(디스크만)
[N*m/rad {kgf*m/rad}]
ASC
축방향 스프링 정수
[N/mm {kgf/mm}]
PCD
피치원 직경
[mm]
A
Total length
[mm]
B1
치수 B (키타입, 표준, 확장허브)
[mm]
B2
치수 B (키타입, 연장허브)
[mm]
B3
치수 B (클램프타입)
[mm]
B4
치수 B (테이퍼홀 타입)
[mm]
C
치수
[mm]
E
치수
[mm]
F
치수
[mm]
H
보스경 (표준허브)
[mm]
HL
보스경 (확장허브)
[mm]
J
치수
[mm]
K
Outer Diameter
[mm]
DD
Dd
[mm]
N
[mm]
NO
[mm]
G
[mm]
L
[mm]
NI
Ni
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
TT
[mm]
AM
허용미설라인먼트 - 각도오차
[deg]
PM
허용미설라인먼트-평행오차
[mm]
AD
허용미설라인먼트 - 축방향변위
[mm]
NEF02W-NH9JD2XNH9JD2
NEF02W
19.6{2}
20000
1.00x10^4{0.10x10^4}
34.3{3.5}
44
63.0
20.0
0
20.0
0.0
0.0
4.9
5.5
32
45
23
57.0
21
24
-
0
0
24
0.0
0
0
11.0
-
2
0.30
+-1.6
NEF04W-NH9JD2XNH9JD2
NEF04W
39.2{4}
20000
1.18x10^4{0.12x10^4}
20.6{2.1}
49.5
86.8
25.4
40
25.4
22.0
4.0
6.1
7.5
34
50
36
67.5
29
25
33
42
34
25
5.1
8
21
15.5
0.9
2
0.50
+-1.6
NEF10W-NH11JD2XNH11JD2
NEF10W
98{10}
20000
3.92x10^4{0.4x10^4}
29.4{3}
63
89.8
25.4
40
25.4
25.4
3.5
6.6
7.5
46
66
39
81.0
37
37
46
46
36
37
5.1
8
26
16.0
1.4
2
0.55
+-2.0
NEF18W-NH14JD2XNH14JD2
NEF18W
176{18}
18000
7.84x10^4{0.8x10^4}
63.7{6.5}
71
104.4
28.7
45
28.7
27.0
4.0
8.3
9.0
51
66
47
93.0
39
38
48
49
37
38
6.2
10
26
23.0
6.7
2
0.60
+-2.4
NEF25W-NH16JD2XNH16JD2
NEF25W
245{25}
15000
12.7x10^4{1.3x10^4}
78.4{8}
82
120.0
33.5
50
33.5
30.5
4.0
11.2
9.0
61
78
53
104.0
45
47
58
60
48
47
6.2
10
31
21.0
4.5
2
0.70
+-2.8
NEF45W-NH16JD2XNH16JD2
NEF45W
441{45}
13000
21.6x10^4{2.2x10^4}
109{11.1}
96
144.2
41.1
60
41.1
0.0
0.0
11.7
11.5
71
92
62
126.0
51
58
69
0
0
58
0.0
0
0
23.0
4.1
2
0.80
+-3.2
NEF80W-NH17JD2XNH17JD2
NEF80W
784{80}
12000
39.2x10^4{4.0x10^4}
153{15.6}
111
164.6
47.8
70
0.0
0.0
0.0
11.7
14.0
84
104
69
143.0
61
71
81
0
0
71
0.0
0
0
29.5
7.3
2
0.90
+-3.6
NEF130W-NH28JD2XNH28JD2
NEF130W
1270{130}
10000
73.5x10^4{7.5x10^4}
177{18.1}
134
192.4
57.2
85
0.0
0.0
0.0
16.8
14.0
106
129
78
168.0
73
92
102
0
0
92
0.0
0
0
20.0
-7.8
2
1.00
+-5.0
NEF210W-NH28JD2XNH28JD2
NEF210W
2060{210}
8000
11.3x10^5{11.5x10^4}
225{23}
153
216.0
63.5
120
0.0
0.0
0.0
17.0
16.5
118
147
89
194.0
84
103
114
0
0
103
0.0
0
0
32.5
-24
2
1.20
+-5.4
NEF340W-NH46JD2XNH46JD2
NEF340W
3330{340}
7500
16.2x10^5{16.5x10^4}
235{24}
172
249.4
76.2
140
0.0
0.0
0.0
21.6
16.5
137
166
97
214.0
97
118
132
0
0
118
0.0
0
0
19.5
-44.3
2
1.30
+-6.6
NEF540W-NH52JD2XNH52JD2
NEF540W
5290{540}
3400
21.4x10^5{21.8x10^4}
274{28}
198
286.8
88.9
140
0.0
0.0
0.0
23.9
19.0
156
191
109
246.0
110
135
151
0
0
135
0.0
0
0
24.5
-15.6
2
1.40
+-7.6
NEF700W-NH52JD2XNH52JD2
NEF700W
6860{700}
3100
29.1x10^5{29.7x10^4}
294{30}
218
337.2
101.6
150
0.0
0.0
0.0
27.2
25.5
169
209
134
276.0
120
146
164
0
0
146
0.0
0
0
40.0
-8.4
2
1.80
+-8.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
NEF 시리즈 - 싱글 타입
Tsubakimoto Chain Co.
14.02.2020
NEF 시리즈 - 롱스페이서 타입
Tsubakimoto Chain Co.
14.02.2020
TKP35H22
Tsubakimoto Chain Co.
04.10.2022
TKP25H15
Tsubakimoto Chain Co.
04.10.2022
TKP58H39
Tsubakimoto Chain Co.
04.10.2022
Steel, Spur Gears (SS)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
TKP18H14/15
Tsubakimoto Chain Co.
30.11.2022
NES 스페이서타입 스트레이트허브 x 스트레이트허브
Tsubakimoto Chain Co.
21.03.2017
P8M60
Tsubakimoto Chain Co.
06.02.2020
TKP45H25
Tsubakimoto Chain Co.
21.06.2024
무예압 타입 BTK-V형
THK
23.05.2024
ED4M (B20)
Tsubakimoto Chain Co.
31.05.2022
표준사양 (KE)
Tsubakimoto Chain Co.
14.03.2016
TKUA45H26
Tsubakimoto Chain Co.
04.10.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청