MV/M - Manovella
GAMM
1-Volantini_di_manovra
Manovelle
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/1-volantini_di_manovra/manovelle/mv_m.prj},{NB=6335060},{SHA256=aPcr+0KL6hQ6ZsrkrBSrO0ZcmCulNwqN5RdHdEKRNHg=},{INAME=6335060},{NAME=6335060},{NNCUSTOM=MV/M},{NTCUSTOM=Manovella},{NBCUSTOM=6335060},{LINACUSTOM=6335060},{STEPFILE=6335060_MV160_M.stp},{PNGFILE=MV_M},{DWGFILE=MV_M},{CODE=6335060},{MOD=MV/160-M},{G=160},{L=196},{A=34},{D=45},{E=15},{H=55},{D1=6},{P=-},{B=49},{C=28},{MGE=28x85},{N=M10},{WGT=575},{MAT=Tecnopolimero nero, rinforzato con fibre di vetro. Finitura opaca. Manopola girevole su perno acciaio.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
G
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
D1
[mm]
P
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
MGE
[mm]
N
ⁿ/ₐ
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
6335010
6335010
MV/65-M
65
87
18
27
10
33
4
-
30
16
17x40
M 6
103
Tecnopolimero nero, rinfo...
6335030
6335030
MV/80-M
80
105
22
30
10
36
4
-
32
19
21x50
M 6
163
Tecnopolimero nero, rinfo...
6335040
6335040
MV/100-M
100
128
24
34
10
40
4
-
37
22
25x65
M 8
264
Tecnopolimero nero, rinfo...
6335050
6335050
MV/130-M
130
162
28
40
14
49
6
-
44
25
28x85
M 8
411
Tecnopolimero nero, rinfo...
6335060
6335060
MV/160-M
160
196
34
45
15
55
6
-
49
28
28x85
M10
575
Tecnopolimero nero, rinfo...
6335220
6335220
MV/65-M
65
87
18
27
10
33
-
8
30
16
17x40
M 6
92
Tecnopolimero nero, rinfo...
6335230
6335230
MV/80-M
80
105
22
30
10
36
-
10
32
19
21x50
M 6
144
Tecnopolimero nero, rinfo...
6335240
6335240
MV/100-M
100
128
24
34
10
40
-
12
37
22
25x65
M 8
232
Tecnopolimero nero, rinfo...
6335250
6335250
MV/130-M
130
162
28
40
14
49
-
14
44
25
28x85
M 8
327
Tecnopolimero nero, rinfo...
6335260
6335260
MV/160-M
160
196
34
45
15
55
-
16
49
28
28x85
M10
510
Tecnopolimero nero, rinfo...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청