카탈로그: FAR
생성됨: 05.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FAR
MULTISTAGE RIVETS - ALUMINIUM MULTISTAGE MULTIFAR RIVETS
FAR
BLIND RIVETS
MULTISTAGE MULTIFAR RIVETS
Powered by
CAD모델 선택
{far/blind_rivets/multifar/ri_m_m_al.prj},{NB=553401303(1-0)},{CODE=553401303},{DESC=RIV.MULT ALMG2,5 4X13 SCAT FAR},{TIP=multifar},{BM=Aluminium},{NM=Steel},{RH=Round},{Z=50},{DD=4.0},{D=8.0},{L=13.0},{K=1.10},{C=2.1},{VERSION=1},{SSMIN=4.0},{SSMAX=9.5},{SS=0.0},{F=4.2},{A=3.68},{SM=0.1},{T=1.6},{X=8.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
TIP
Type
ⁿ/ₐ
BM
Rivet body material
ⁿ/ₐ
NM
Nail material
ⁿ/ₐ
RH
Rivet head
ⁿ/ₐ
D
Head dimension
[mm]
C
Mandrel diameter
[mm]
SSMIN
[mm]
SSMAX
[mm]
553320803
553320803
RIV.MULT ALMG2,5 3,2X8 SC...
multifar
Aluminium
Steel
Round
6.5
1.8
0.8
4.8
553320903
553320903
RIV.MULT ALMG2,5 3,2X9,5 ...
multifar
Aluminium
Steel
Round
6.5
1.8
2.0
6.5
553321103
553321103
RIV.MULT ALMG2,5 3,2X11,5...
multifar
Aluminium
Steel
Round
6.5
1.8
4.0
8.0
553401003
553401003
RIV.MULT ALMG2,5 4X10 SCA...
multifar
Aluminium
Steel
Round
8.0
2.1
1.2
6.5
553401303
553401303
RIV.MULT ALMG2,5 4X13 SCA...
multifar
Aluminium
Steel
Round
8.0
2.1
4.0
9.5
553401703
553401703
RIV.MULT ALMG2,5 4X17 SCA...
multifar
Aluminium
Steel
Round
8.0
2.1
8.0
13.5
553481103
553481103
RIV.MULT ALMG2,5 4,8X11 S...
multifar
Aluminium
Steel
Round
10.0
2.9
1.3
6.5
553481503
553481503
RIV.MULT ALMG2,5 4,8X15 S...
multifar
Aluminium
Steel
Round
10.0
2.9
4.8
10.0
553481703
553481703
RIV.MULT ALMG2,5 4,8X17 S...
multifar
Aluminium
Steel
Round
10.0
2.9
5.5
12.0
553482503
553482503
RIV.MULT ALMG2,5 4,8X25 S...
multifar
Aluminium
Steel
Round
10.0
2.9
12.0
18.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청