피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
MULTILOCK, RECEPTACLE AND TAB
TE Connectivity
Terminals and Splices
Automotive, Truck, Bus & Off-Road Terminals_new
Powered by
CAD모델 선택
{teconnectivity/terminals_and_splices/automotive_truck_bus_and_off_road_terminals_new/multilock_receptacle_and_tab.prj},{NB=175189-1},{PN=175189-1},{PACKAGINGQUANTITY=3000},{SHA256=ojzbVSv+OtUHZbH0gQZPBQA1C2uooyNJGVcqKkzAMXo=},{INAME=1751892d1},{CTEPS=CLICK HERE to Contact TE Product Support},{FSCPBN=CLICK HERE to Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now},{LINKCTEPS=http://www.te.com/usa-en/about-te/connected-world/customer-support.html?te_bu=Cor&te_type=disp&te_campaign=cdn_glo_cor-cdn-global-disp-prtnr-fy19-cdn-cust-supt-link_sma-300_7&elqCampaignId=35242},{LINKFSCPBN=https://www.te.com/usa-en/product-175189-1.html?te_bu=Cor&te_type=disp&te_campaign=cdn_glo_cor-cdn-global-disp-prtnr-fy19-cdn-buy-link_sma-300_3&elqCampaignId=35238},{TEINTERNAL=175189-1},{TEINTERNALDESCRIPTION=070 MLC TAB CONT #16-20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
TEINTERNAL
TE Internal #
ⁿ/ₐ
TEINTERNALDESCRIPTION
TE Internal Description
ⁿ/ₐ
SEALABLE
Sealable
ⁿ/ₐ
PRIMARYLOCKINGFEATURE
Primary Locking Feature
ⁿ/ₐ
RECEPTACLESTYLE
Receptacle Style
ⁿ/ₐ
CRIMPTYPE
Crimp Type
ⁿ/ₐ
TYPICALCURRENTRATINGA
Typical Current Rating
[A]
TERMINALSPLICETYPE
Terminal & Splice Type
ⁿ/ₐ
MATINGTABWIDTH
Mating Tab Width
ⁿ/ₐ
MATINGTABTHICKNESS
Mating Tab Thickness
ⁿ/ₐ
INTERFACEPLATING
Interface Plating
ⁿ/ₐ
CONTACTTERMINATIONAREAPLATINGMATERIAL
Contact Termination Area Plating Material
ⁿ/ₐ
TERMINATIONMETHOD
Termination Method
ⁿ/ₐ
WIRESIZEMM2
Wire Size
[mm2]
WIRESIZESEARCHAWG
Wire Size Search
[AWG]
WIRESIZESEARCHMM2
Wire Size Search
[mm2]
WIREINSULATIONDIAMETER
Wire Insulation Diameter
ⁿ/ₐ
OPERATINGTEMPERATURERANGE
Operating Temperature Range
ⁿ/ₐ
PACKAGINGQUANTITY
Packaging Quantity
ⁿ/ₐ
PACKAGINGMETHOD
Packaging Method
ⁿ/ₐ
TERMINALTRANSMITS
Terminal Transmits
ⁿ/ₐ
WIRETYPE
Wire Type
ⁿ/ₐ
173630-7
173630-7
173630-7
070 MLC REC CONT 24-22 GO...
No
Clean Body
180
F-Crimp
4
Receptacle
1.8 mm [ .071 in ]
.64 mm [ .025 in ]
Gold (Au)
Gold (Au)
Crimp
.3
23, 24
.22, .25, .3
1.4 - 1.9 mm [ .055 - .07...
-30 - 105 C [ -22 - 221 F...
4000
Reel
0 - 24 A (Low Power)
Copper
175188-1
175188-1
175188-1
070 MLC TAB CONT #24-22
No
Clean Body
180
F-Crimp
14
Tab
1.8 mm [ .071 in ]
.64 mm [ .025 in ]
Tin (Sn)
Tin (Sn)
Crimp
.3
22, 23
.3
1.4 - 1.9 mm [ .055 - .07...
-30 - 105 C [ -22 - 221 F...
4500
Reel
0 - 24 A (Low Power)
N/A
175189-1
175189-1
175189-1
070 MLC TAB CONT #16-20
No
Clean Body
N/A
F-Crimp
N/A
Tab
1.8 mm [ .071 in ]
.64 mm [ .025 in ]
Tin (Sn)
Tin (Sn)
Crimp
.5 - 1.25
16, 17, 18, 19
.5, .6, .75, .85, 1, 1.25
2 - 2.6 mm [ .079 - .102 ...
-30 - 105 C [ -22 - 221 F...
3000
Reel
0 - 24 A (Low Power)
N/A
175191-1
175191-1
175191-1
070 MLC TAB CONTACT 20-16
No
Clean Body
N/A
F-Crimp
N/A
Tab
1.8 mm [ .071 in ]
.64 mm [ .025 in ]
Tin (Sn)
Tin (Sn)
Crimp
N/A
16, 17, 18, 19
N/A
N/A
-30 - 105 C [ -22 - 221 F...
3000
Reel
N/A
N/A
175270-1
175270-1
175270-1
070 REC (L) FOR NSCC
No
Clean Body
180
F-Crimp
N/A
Receptacle
1.8 mm [ .071 in ]
.64 mm [ .025 in ]
Tin (Sn)
Tin (Sn)
Crimp
1.25 - 2
14, 15
1.25, 1.3, 1.5, 2
2.5 - 3.1 mm [ .098 - .12...
-30 - 105 C [ -22 - 221 F...
4000
Reel
0 - 24 A (Low Power)
N/A
175276-2
175276-2
175276-2
070 MLC REC CONTACT FORM
No
Clean Body
180
F-Crimp
5
Receptacle
1.8 mm [ .071 in ]
.64 mm [ .025 in ]
Gold (Au)
Gold (Au)
Crimp
.5 - 1.25
16, 17, 18, 19
.5, .6, .75, .85, 1, 1.25
1.8 - 2.6 mm [ .071 - .10...
-30 - 105 C [ -22 - 221 F...
6000
Reel
0 - 24 A (Low Power)
N/A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MQS, RECEPTACLE AND TAB
TE Connectivity
27.05.2020
222-412 - CLASSIC Splicing Connector, for all conductor types, max. 4 mm², ...
WAGO
07.09.2023
TIMER, RECEPTACLE AND TAB
TE Connectivity
27.05.2020
Quick Disconnects
TE Connectivity
27.05.2020
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청