MTSRW, MTSBRW, RMTSRW, MTSLW, MTSBLW, RMTSLW, MTSWW, MTSBWW, RMTSWW - 30도 사다리꼴 나사 - 양단 단 붙이 타입 - 오른 나사 왼 나사 좌우 나사
Misumi
誘명꽣
사다리꼴 나사/슬라이드 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/10_lead_screws/mtsrw.prj},{NB=MTSRW20-150-F2-V10-S2-Q10},{THDS=RHS},{ST=-},{D=20},{L=150},{F=2},{S=2},{V=10},{Q=10},{X=0},{YMIN=31},{D2=20},{P=4.0},{ALT1=},{FV=0},{FQ=0},{FW=0},{FY=0},{ALT3AC=},{AC=0.0},{ALT3AQ=},{AQ=0.0},{ALT2=},{SQ=0},{SC=0},{SW=0},{SY=0},{ALT4MC=},{MC=0},{ALT4MQ=},{MQ=0},{ALT5BV=},{BV=0},{ALT5BC=},{BC=0},{ALT6=},{WALT6=0},{AALT6=0},{ALT7=},{KC=0},{KV=0},{CALT7=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D2
D
[mm]
P
P 피치
[mm]
EEALT3AC
e 허용차 (AC)
[mm]
MMALT3AC
m +0.140 (AC)
[mm]
NNALT3AC
n 가공 한도 (AC)
[mm]
EEALT3AQ
e 허용차 (AQ)
[mm]
MMALT3AQ
m +0.140 (AQ)
[mm]
NNALT3AQ
n 가공 한도 (AQ)
[mm]
MPALT5BV
Mx 피치
ⁿ/ₐ
MPALT5BC
Mx 피치
ⁿ/ₐ
BB1ALT7
b1
[mm]
TT1ALT7
t1
[mm]
MTSRW8-50-F2-V6-S2-Q6
MTSRW8-50-F2-V6-S2-Q6
8
8
1.5
0.0
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
MTSRW10-80-F2-V6-S2-Q6
MTSRW10-80-F2-V6-S2-Q6
10
10
2.0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
MTSRW12-80-F2-V6-S2-Q6
MTSRW12-80-F2-V6-S2-Q6
12
12
2.0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
MTSRW14-80-F2-V8-S2-Q8
MTSRW14-80-F2-V8-S2-Q8
14
14
3.0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
MTSRW16-100-F2-V9-S2-Q9
MTSRW16-100-F2-V9-S2-Q9
16
16
3.0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
MTSRW18-150-F2-V9-S2-Q9
MTSRW18-150-F2-V9-S2-Q9
18
18
4.0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
MTSRW20-150-F2-V10-S2-Q10
MTSRW20-150-F2-V10-S2-Q10
20
20
4.0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
MTSRW22-150-F2-V10-S2-Q10
MTSRW22-150-F2-V10-S2-Q10
22
22
5.0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
MTSRW25-150-F2-V12-S2-Q12
MTSRW25-150-F2-V12-S2-Q12
25
25
5.0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
MTSRW28-150-F2-V14-S2-Q14
MTSRW28-150-F2-V14-S2-Q14
28
28
5.0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
MTSRW32-200-F2-V14-S2-Q14
MTSRW32-200-F2-V14-S2-Q14
32
32
6.0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
MTSRW36-200-F2-V17-S2-Q17
MTSRW36-200-F2-V17-S2-Q17
36
36
6.0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
MTSRW40-200-F2-V20-S2-Q20
MTSRW40-200-F2-V20-S2-Q20
40
40
6.0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
MTSRW50-200-F2-V25-S2-Q25
MTSRW50-200-F2-V25-S2-Q25
50
50
8.0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청