MSSFH/MRSFH Q10 - MSSFH/MRSFH –Helical teeth
Melucci
Racks and pinion gears MTECH
Racks MTECH
Straight teeth
Powered by
CAD모델 선택
{melucci/rack_pinions/kh/denti_dritti/ssfh_rsfh_q10.prj},{NB=MSSFH 080509},{CODEX=080509},{QU=Din 10e27},{AD=Dritti 0°},{AP=20°},{MAT=C45E},{DU=15-55 HRC},{FIND=Di utensile},{FINF=Di utensile},{TT=Tempra ad induzione},{MOD=8.0},{Z=20},{L=502.64},{A=79},{B=79},{B0=71.0},{C=62.83},{D=125.66},{NF=4},{B1=25},{G1=22},{G2=33.0},{F=21},{C0=26.6},{E=449.50},{G3=19.7},{CHAMFER=2.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CODE
Order code
ⁿ/ₐ
QU
Quality
ⁿ/ₐ
AD
Tooth angle
ⁿ/ₐ
AP
Pressure angle
ⁿ/ₐ
DU
Hardness
ⁿ/ₐ
FIND
Teeth finishing
ⁿ/ₐ
FINF
Faces finishing
ⁿ/ₐ
TT
Trattamento termico
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
Z
N° of teeth
ⁿ/ₐ
L
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
B0
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
NF
N° of holes
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
G1
[mm]
G2
[mm]
F
[mm]
C0
[mm]
E
[mm]
G3
[mm]
MSSFH 1.50510
MSSFH 1.50510
Din 10e27
Dritti 0°
20°
15-55 HRC
Di utensile
Di utensile
Tempra ad induzione
1.5
106
499.51
17
17
15.5
62.44
124.88
4
8
6
9.5
7
29.0
441.50
5.7
MSSFH 1.51010
MSSFH 1.51010
Din 10e27
Dritti 0°
20°
15-55 HRC
Di utensile
Di utensile
Tempra ad induzione
1.5
212
999.03
17
17
15.5
62.44
124.88
8
8
6
9.5
7
29.0
941.00
5.7
MSSFH 020510
MSSFH 020510
Din 10e27
Dritti 0°
20°
15-55 HRC
Di utensile
Di utensile
Tempra ad induzione
2.0
80
502.64
24
24
22.0
62.83
125.66
4
8
7
11.0
7
31.3
440.10
5.7
MSSFH 021010
MSSFH 021010
Din 10e27
Dritti 0°
20°
15-55 HRC
Di utensile
Di utensile
Tempra ad induzione
2.0
160
1005.28
24
24
22.0
62.83
125.66
8
8
7
11.0
7
31.3
942.70
5.7
MSSFH 021510
MSSFH 021510
Din 10e27
Dritti 0°
20°
15-55 HRC
Di utensile
Di utensile
Tempra ad induzione
2.0
240
1507.97
24
24
22.0
62.83
125.66
12
8
7
11.0
7
31.3
942.70
5.7
MSSFH 022010
MSSFH 022010
Din 10e27
Dritti 0°
20°
15-55 HRC
Di utensile
Di utensile
Tempra ad induzione
2.0
320
2010.62
24
24
22.0
62.83
125.66
16
8
7
11.0
7
31.3
1948.00
5.7
MSSFH 030510
MSSFH 030510
Din 10e27
Dritti 0°
20°
15-55 HRC
Di utensile
Di utensile
Tempra ad induzione
3.0
54
508.95
29
29
26.0
63.62
127.23
4
9
10
15.0
9
34.4
440.10
7.7
MSSFH 031010
MSSFH 031010
Din 10e27
Dritti 0°
20°
15-55 HRC
Di utensile
Di utensile
Tempra ad induzione
3.0
108
1017.90
29
29
26.0
63.62
127.23
8
9
10
15.0
9
34.4
949.10
7.7
MSSFH 031510
MSSFH 031510
Din 10e27
Dritti 0°
20°
15-55 HRC
Di utensile
Di utensile
Tempra ad induzione
3.0
162
1526.82
29
29
26.0
63.62
127.23
12
9
10
15.0
9
34.4
949.10
7.7
MSSFH 032010
MSSFH 032010
Din 10e27
Dritti 0°
20°
15-55 HRC
Di utensile
Di utensile
Tempra ad induzione
3.0
216
2035.75
29
29
26.0
63.62
127.23
16
9
10
15.0
9
34.4
1967.00
7.7
MSSFH 040510
MSSFH 040510
Din 10e27
Dritti 0°
20°
15-55 HRC
Di utensile
Di utensile
Tempra ad induzione
4.0
40
502.64
39
39
35.0
62.83
125.66
4
12
10
15.0
9
37.5
427.70
7.7
MSSFH 041010
MSSFH 041010
Din 10e27
Dritti 0°
20°
15-55 HRC
Di utensile
Di utensile
Tempra ad induzione
4.0
80
1005.28
39
39
35.0
62.83
125.66
8
12
10
15.0
9
37.5
930.30
7.7
MSSFH 041510
MSSFH 041510
Din 10e27
Dritti 0°
20°
15-55 HRC
Di utensile
Di utensile
Tempra ad induzione
4.0
120
1507.90
39
39
35.0
62.83
125.66
12
12
10
15.0
9
37.5
1432.90
7.7
MSSFH 042010
MSSFH 042010
Din 10e27
Dritti 0°
20°
15-55 HRC
Di utensile
Di utensile
Tempra ad induzione
4.0
160
2010.62
39
39
35.0
62.83
125.66
16
12
10
15.0
9
37.5
1935.60
7.7
MSSFH 050510
MSSFH 050510
Din 10e27
Dritti 0°
20°
15-55 HRC
Di utensile
Di utensile
Tempra ad induzione
5.0
32
502.65
49
39
34.0
62.83
125.66
4
12
14
20.0
13
30.1
442.40
11.7
MSSFH 051010
MSSFH 051010
Din 10e27
Dritti 0°
20°
15-55 HRC
Di utensile
Di utensile
Tempra ad induzione
5.0
64
1005.31
49
39
34.0
62.83
125.66
8
12
14
20.0
13
30.1
945.00
11.7
MSSFH 060509
MSSFH 060509
Din 10e27
Dritti 0°
20°
15-55 HRC
Di utensile
Di utensile
Tempra ad induzione
6.0
27
508.95
59
49
43.0
63.62
127.23
4
16
18
26.0
17
31.4
446.10
15.7
MSSFH 061009
MSSFH 061009
Din 10e27
Dritti 0°
20°
15-55 HRC
Di utensile
Di utensile
Tempra ad induzione
6.0
54
1017.90
59
49
43.0
63.62
127.23
8
16
18
26.0
17
31.4
955.00
15.7
MSSFH 080509
MSSFH 080509
Din 10e27
Dritti 0°
20°
15-55 HRC
Di utensile
Di utensile
Tempra ad induzione
8.0
20
502.64
79
79
71.0
62.83
125.66
4
25
22
33.0
21
26.6
449.50
19.7
MSSFH 081009
MSSFH 081009
Din 10e27
Dritti 0°
20°
15-55 HRC
Di utensile
Di utensile
Tempra ad induzione
8.0
40
1005.28
79
79
71.0
62.83
125.66
8
25
22
33.0
21
26.6
952.00
19.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청